XG5 클래스 벡터 신호 발생기, 8.5 GHz

채널당 1 GHz의 변조 대역폭으로 최대 8.5 GHz의 신호 생성이 가능한 컴팩트한 다채널 벡터 신호 발생기.

제품 이미지
  • Harmonics @ 1 GHz

    -35 dBc

  • Output power @1 GHz

    25 dBm

  • Maximum frequency

    8.5 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    1 GHz

  • Number of outputs

    4

  • Frequency switching speed

    800 µs

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -147 dBc/Hz

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

4채널, 9kHz ~ 6GHz 지원 N5186A GHz 주파수 범위, 250 MHz 변조 대역폭
4채널, 9kHz ~ 6GHz 지원 N5186A GHz 주파수 범위, 250 MHz 변조 대역폭

모델:

N5186A

수량

옵션

1

MXG 벡터 신호 발생기 | 503-508용 표준 커넥터 | 표준 전면 패널 커넥터 구성 | 키사이트 보증 반환 - 1년

1

채널 1 추가

1

CW 주파수 범위, 9 kHz ~ 6 GHz

1

RF 대역폭, 250 MHz(256 MSa 메모리 포함)

1

채널 2 추가

1

CW 주파수 범위, 9 kHz ~ 6 GHz

1

RF 대역폭, 250 MHz(256 MSa 메모리 포함)

1

채널 3 추가

1

CW 주파수 범위, 9 kHz ~ 6 GHz

1

RF 대역폭, 250 MHz(256 MSa 메모리 포함)

1

채널 4 추가

1

CW 주파수 범위, 9 kHz ~ 6 GHz

1

RF 대역폭, 250 MHz(256 MSa 메모리 포함)

1

일일 시작 지원

하이라이트

무선 통신 및 항공우주 및 방위 애플리케이션의 진화하는 기술은 데이터 처리량을 극대화하기 위해 다중 입력/다중 출력(MIMO), 빔포밍 및 다중화와 같은 복잡한 변조 방식을 사용하여 더 높은 주파수 커버리지를 요구합니다. 키사이트 N5186A MXG 벡터 신호 발생기는 다중 포트 테스트에 이상적인 일관되고 반복 가능한 결과를 제공합니다. MXG의 맞춤형 DAC ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)은 직접 디지털 합성을 사용하여 사용하기 쉬운 하나의 장비에서 정밀한 신호를 제공합니다.

  • 9 kHz부터 8.5 GHz까지의 주파수 범위를 지원하며, 뛰어난 위상 잡음, 출력 전력, EVM 및 ACPR 성능을 제공합니다.
  • 최대 4개의 고유한 출력을 통해 군용 무선 통신 및 MIMO 테스트를 지원합니다.
  • 채널당 최대 1GHz 대역폭으로 캐리어 통합 및 디지털 사전 왜곡(DPD) 애플리케이션에 필요한 복잡한 광대역 신호를 생성합니다.
  • 내장형 반사계 사용 시 전력 증폭기 특성화에서 측정 불확실성을 줄입니다.
  • 2U 박스에서 랙 공간을 희생하지 않고 생산 용량을 극대화합니다.
  • KeysightCare 기술 지원 엔지니어 전담 팀에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

    구성 가이드 보기