키사이트 Expert 아날로그 신호 발생기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XG5 클래스에는 N5185A, N5181B, N5183B MXG 및 AP5021A-AP5022A 소형 신호 발생기가 포함됩니다. XG6 클래스에는 AP5031A-AP5032A 소형 신호 발생기가 포함됩니다.
컴팩트, 다중 채널 아날로그 신호 발생기, 최대 8.5GHz 주파수 커버리지 GHz 채널당.
Maximum frequency
8.5 GHz
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-146 dBc/Hz
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Output power @1 GHz
25 dBm
Number of outputs
4
Frequency switching speed
800 µs
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
무선 통신 및 항공우주/방위 애플리케이션의 발전하는 기술은 데이터 처리량을 최대화하기 위해 다중 입력/다중 출력(MIMO), 빔포밍 및 다중화와 같은 복잡한 변조 방식을 사용하여 더 높은 주파수 커버리지를 요구합니다. 키사이트 N5185A MXG 아날로그 신호 발생기는 다중 포트 테스트에 이상적인 일관되고 반복 가능한 결과를 제공합니다. MXG의 맞춤형 DAC ASIC(주문형 반도체)은 직접 디지털 합성을 사용하여 하나의 사용하기 쉬운 장비에서 정밀한 신호를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.