XG2 클래스 아날로그 신호 Generator, 6 GHz

중간급 성능의 N5171B EXG RF 아날로그 신호 생성기는 합리적인 가격에 더 빠른 처리 속도와 더 긴 가동 시간으로 제조할 수 있도록 최적화되어 있으며 주파수 범위는 9kHz ~ 6GHz입니다.

제품 이미지
  • Harmonics @ 1 GHz

    -35 dBc

  • Output power @1 GHz

    21 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -122 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Frequency switching speed

    800 µs

  • Number of outputs

    1

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N5171B XG2 클래스 아날로그 신호 발생기
N5171B XG2 클래스 아날로그 신호 발생기

모델:

N5171B

수량

옵션

1

EXG X-시리즈 RF 아날로그 신호 발생기 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 표준 전면 패널 커넥터 구성

1

주파수 범위: 9 kHz ~ 6 GHz

1

현장 보증 - 1년

N5171B XG2 클래스 아날로그 신호 발생기
N5171B XG2 클래스 아날로그 신호 발생기

모델:

N5171B

수량

옵션

1

EXG X-시리즈 RF 아날로그 신호 발생기 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 표준 전면 패널 커넥터 구성 | 키사이트 보증 반환 - 3년.

1

주파수 범위: 9 kHz ~ 3 GHz

하이라이트

제조 테스트에 최적화된 비용 효율적인 신호 생성기

  • 더 빠른 처리 속도, 더 긴 가동 시간
  • 업계 최고의 출력 파워로 컴포넌트의 기본 파라미터 테스트 및 수신기 기능 검증 수행
  • 다기능 발생기로 복잡한 아날로그 변조 시나리오를 시뮬레이션하여 수신기 성능을 철저히 검증
  • 자체 유지보수 솔루션과 저비용 수리로 가동 중지 시간과 경비 최소화

뛰어난 하드웨어 성능으로 수율 극대화

  • 탁월한 수준의 정확도와 반복성으로 구성요소를 자신 있게 테스트
  • 업계 최고의 출력 파워로 테스트 시스템 손실 보상
  • 빠른 스위칭 속도로 처리량 극대화
  • 2개의 랙 유닛 높이로 테스트 공간 절약
  • 현재 필요한 기능만 선택해서 사용하다 향후 필요 시 손쉽게 추가 기능 업그레이드

낮은 소유 비용으로 리소스 극대화

  • 1세대 MXG 트랙 기록을 기반으로 하는 높은 장애 사이 평균 시간(MTBF)으로 가동 시간 증가
  • 자체 유지보수 전략과 저렴한 수리 비용으로 가동 중지 시간 및 비용 최소화