Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP1 클래스 광파 부품 분석기에는 N4300 시리즈가 포함됩니다.
67GHz의 뛰어난 정확도를 갖춘 N4373E는 40Gb/s 전송 시스템과 RoF(Radio over Fiber) 및 항공우주 및 방위 부문에서 전자 광학 컴포넌트와 관련해 이상적인 측정 솔루션입니다.
유형
Lightwave Component Analyzer
Fiber mode
Single-mode and multimode
Maximum frequency
67 GHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
신제품 키사이트 N4373E 광파 컴포넌트 분석기는 2포트 또는 4포트 구성의 최신 N5224B, N5225B, N5227B 네트워크 분석기를 제공합니다. 이 LCA는 최대 67 GHz의 전자-광 컴포넌트 테스트를 위한 이상적인 측정 솔루션을 제공합니다. 40G/100GbE, 400Gbit/s, 1 Tbit/s 코히어런트 전송 시스템용 전자-광 컴포넌트는 물론 RoF(Radio over Fiber), 항공우주 및 방위(A&D) 전자광 테스트 분야의 이상적인 테스트 장비입니다.
N4373E는 국제 표준에 따라 추적 가능하며 턴키 솔루션에서 광-전자 S-파라미터 측정을 위한 명확한 사양을 제공합니다. N4694A 전자 교정 키트를 기반으로 하는 고도로 자동화된 사용자 교정 루틴으로 측정 준비 시간이 단축되고 광학 사용자 교정이 필요하지 않습니다. 이 장비는 생산성 향상을 위한 교정 및 측정 설정을 안내합니다.
추가 이점
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.