PM3 클래스 전력계, 서미스터

N432A 서미스터 전력계는 온도 보정 서미스터 마운트 센서와 함께 사용되는 셀프 밸런싱 자동 전력계입니다. N432A는 레거시 432A 아날로그 전력계를 대체하는 제품으로, 성능과 기능이 개선되었습니다.

제품 이미지
  • Frequency range

    100 kHz to 18 GHz

  • Dynamic range

    -30 to +10 dBm

  • Number of channels

    1

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 주파수 범위: 100 kHz ~ 18 GHz(센서에 따라 다름)
  • Dynamic Range: -30 dBm to +10 dBm
  • 높은 정확도(≤ 0.1% ± 0.5 uW), 1 mW 전송 교정(478A-H75/H76 사용) 시 뛰어난 성능
  • 6.5디지트 ADC를 내장하고 있어 외부 DMM 불필요
  • 선택 가능한 브리지 저항(100/200/300/400 Ω)
  • 원격 인터페이스 유연성(GPIB, USB, LXI-C)
  • 디지털 컬러 LCD 디스플레이

키사이트 N432A는 키사이트의 레거시 432A 아날로그 서미스터 전력계의 대체품입니다. 단일 채널의 평균 RF 전력계는 키사이트 8478B 및 478A 서미스터 마운트에서 동작합니다. N432A와 서미스터 마운트 쌍은 높은 측정 정확도가 요구되는 분야, 특히 계측 밀 교정 실험실 환경에 적합합니다. 향상된 서미스터 전력계는 디지털 컬러 LCD와 친숙한 전면 패널 인터페이스를 포함합다. 교정 계수 테이블이 내장되어 있어 432A의 구식 노브 조정 방식과 달리 교정 계수를 더 정확하고 편리하게 저장할 수 있습니다. N432A는 LXI 규격이며 GPIB, USB 및 LAN을 통해 프로그래밍이 가능합다.