XR1 클래스 오실로스코프, 100 MHz, 2개 아날로그 채널, 혼합 신호

InfiniiVision X-시리즈 70MHz 오실로스코프는 2개의 아날로그 채널 및 8개의 디지털 채널, 100kpts 메모리 및 초당 200,000개 파형의 업데이트 속도를 제공합니다.

제품 이미지
  • Display size

    8.5 inch

  • Maximum memory depth

    1 Mpts

  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    8

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    2000 Series

  • Maximum bandwidth

    100 MHz

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

MSOX2012A XR1 클래스 오실로스코프, 혼합 신호
MSOX2012A XR1 클래스 오실로스코프, 혼합 신호

모델:

MSOX2012A

수량

옵션

1

오실로스코프, 혼합 신호, 2+8 채널, 100MHz | KeysightCare 기술 지원 - 5년 | KeysightCare 기술 지원 - 5년 | Keysight 보증으로 돌아가기 - 5년. | Keysight 보증으로 돌아가기 - 5년.

1

오실로스코프, 혼합 신호, 2+8 채널, 100MHz

하이라이트

  • 100 MHz
  • 아날로그 2채널 + 디지털 8채널
  • 8.5 인치 WVGA 디스플레이로 간편하게 신호 확인
  • 최대 1 Mpts의 메모리로 더 많은 데이터 수집
  • 200,000 wfms/s의 업데이트 속도로 더 많은 신호를 상세하게 확인
  • 본체 구매 후, 모든 옵션 별도 업그레이드 가능. 간편하게 측정기능 확장: 20 MHz 펑션 발생기, 3 디지트 전압계, 시리얼 트리거와 분석 그리고 세그먼트 메모리 및 마스크 테스트 기능을 언제든지 추가 설치
  • 키사이트의 무료 교육용 리소스 키트로 간편하게 교육 랩 설치

포함 사항:

  • 표준 5년 워런티(일련번호가 부여되지 않은 액세서리의 경우 90일)
  • 표준 보안 삭제
  • 채널당 1개의 N2862B 150 MHz, 10:1 패시브 프로브
  • N6459-60001 8 채널 로직 프로브 및 액세서리 키트
  • 내장형 도움말 언어 지원: 영어, 일본어, 중국어 간체, 중국어 번체, 한국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어 및 이탈리아어
  • 교정 인증서
  • 설명서 CD
  • 인터페이스 언어로 GUI 메뉴 지원: 일본어, 중국어 간체, 중국어 번체, 한국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어, 태국어, 폴란드어 및 이탈리아어
  • 현지 전원 코드
  • BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오