PXI 마이크로파 신호 생성기, 1 MHz ~ 44 GHz

M9383A PXIe 마이크로파 신호 생성기는 1 MHz ~ 44 GHz(최대 1 GHz RF 대역폭)의 주파수 범위를 제공하는 소형 모듈러 장비입니다.

제품 이미지
  • Baseband Generator Mode

    Waveform Playback

  • Waveform Playback Memory

    1024 MSa

  • Frequency

    44 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -46 dBc

  • Non-Harmonics @1 GHz

    -45 dBc

  • Output power @1 GHz

    19 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -118 dBc/Hz

  • Frequency Options

    14 GHz, 20 GHz, 31.8 GHz, 44 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◆◆◇◇

  • Sweep Mode

    Step

  • Bandwidth options

    40 MHz, 160 MHz, 500 MHz, 1 GHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Type

    Vector

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    1 GHz

  • Maximum output power

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -118 dBc/Hz

  • Maximum bandwidth

    1 GHz

  • Frequency switching speed

    250 µs

  • Number of outputs

    1

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.