PCIe 고성능 호스트 어댑터: 듀얼 포트 (x16), Gen 3

M9049A는 PCIe 확장 슬롯이 있는 데스크탑 또는 랙 마운트형 외부 컴퓨터용 PCIe 호스트 인터페이스 카드입니다(최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 2개의 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크 포함).

제품 이미지
  • Description

    Gen 3 host adapter link

  • null

    Two x8 PCIe iPass

  • Slots

    1

  • Bandwidth

    16 GB/s

  • Connectivity

    2x Gen 3 x8 PCIe Cable Links

  • Ports

    2 PCIe Gen 3 (2x8 GB/s)

  • Platform

    PXIe

  • Type

    Host Adapter

  • Form factor

    PCIe

  • Module type

    PCIe Host Adapter

  • Ports

    2

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

적용 분야

  • AXIe 또는 PXIe 섀시에 외부 컴퓨터 연결

기능

  • 듀얼 포트 PCIe 어댑터
  • 표준 x8 PCIe 케이블을 통해 AXIe 섀시 및 PXIe 섀시를 데스크탑 또는 랙 마운트형 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.
  • 듀얼 모드 작동은 단일 섀시에 단일 x16 연결 또는 두 개의 섀시에 듀얼 x8 연결을 허용합니다(스위치 선택 가능).
  • x16 컴퓨터 슬롯용 듀얼 PCIe x8 케이블 커넥터 및 PCIe 표준 프로파일 형식

성능 특성

  • 고성능 Gen 3 PCIe 케이블 링크
  • 높은 데이터 대역폭(x16 모드에서 최대 16GB/s)

M9049A는 PCIe 확장 슬롯이 있는 컴퓨터용 PCIe 인터페이스 카드입니다. 이 카드는 외부 컴퓨터에서 AXIe 또는 PXIe 섀시로 매우 높은 성능의 링크를 제공합니다. M9049A는 유연한 구성 기능을 갖추고 있습니다. 각 카드에는 포트당 최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 두 개의 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크가 있습니다. 이 두 포트는 단일 x16 케이블 링크로 결합되어 최대 16GB/s의 속도를 제공할 수 있습니다. 이는 고성능 데스크탑 또는 랙 마운트 컴퓨터를 사용하여 데이터 집약적인 시스템을 구축할 수 있음을 의미합니다.

M9049A는 PCIe 스위치 및 클럭 절연을 활용하여 PCIe 케이블을 통해 PXIe 또는 AXIe 섀시로 구동되는 고품질 클럭 소스를 제공합니다. 따라서 장착되는 PC와 관계없이 항상 동일한 고성능 PCIe 링크를 제공합니다.

이 카드는 두 개의 x8 Molex 케이블 커넥터를 활용하며, 키사이트 Y1202A 또는 Y1203A와 같이 Gen 3 속도로 작동하도록 테스트된 x8-x8 PCIe 케이블과 함께 사용해야 합니다. 작동은 소프트웨어 애플리케이션에 투명하며 소프트웨어 드라이버는 필요하지 않습니다.