XP8 클래스 모듈형 광 변조 분석기, 50 kHz ~ 42 GHz, 92 GSa/s

키사이트 M8296A 전기 고속 디지타이저는 ICR의 차동 출력 4개에 연결되며 파라메트릭 테스트를 빠르게 설정할 수 있도록 지원합니다.

제품 이미지
  • Frequency range

    50 kHz to 42 GHz

  • Analog Bandwidth

    37 GHz (3 dB)

  • Maximum detectable symbol rate

    74 Gbaud

  • Maximum record length

    512 kSa/channel

  • Maximum frequency

    42 GHz

  • Mainframe Compatibility

    AXIe Chassis

  • Type

    Electrical High-Speed Digitizer

  • Platform

    AXIe

  • Maximum sample rate

    92 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 M8296A는 AXIe 플랫폼을 위한 4채널 고속 전기 디지타이저 모듈로, 최대 4개의 사각형 파형을 동시에 샘플링하고 이중 편극 코히어런트 수신기의 출력 신호를 디지털화할 수 있습니다. 키사이트의 벡터 신호 분석기와 광 변조 분석기 소프트웨어는 M8296A의 사용자 인터페이스로 사용됩니다. 오류 벡터 크기와 같은 신호 품질 지표를 분석하기 위해 스펙트럼 분석, 디지털 복조 등의 많은 테스트 및 측정 작업을 처리할 수 있습니다. 플랫폼은 MATLAB을 사용하여 샘플링된 파형을 저장하고 처리합니다.
 
모듈러 접근 방식은 키사이트 M8292A 모듈러 광 변조 분석기와 키사이트 M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기를 사용하여 M8296A 고속 디지타이저를 하나의 메인프레임으로 결합하도록 지원합니다. 통합 코히어런트 수신기(ICR) 모듈은 코히어런트 전송 시스템의 핵심 구성 요소입니다. ICR은 신호 감지가 위상에 민감하고 4개의 전기 출력과 2개의 광 입력을 제공하기 때문에 테스트하기가 더 까다롭습니다. 
 
키사이트 M8296A 전기 고속 디지타이저는 ICR의 차동 출력 4개에 연결되며 파라메트릭 테스트를 빠르게 설정할 수 있도록 지원합니다. 두 조절식 레이저, 편광 합성기 및 옵션 품목인 ICR 테스트 소프트웨어의 조합으로 M8290A 솔루션은 다음과 같은 측정이 가능합니다.
 
  • 모든 감지 경로의 S21 규모 응답
  • IQ 스큐, XY 스큐, IQ 각도
  • IQ 및 XY 게인 임피던스
  • EVM 노이즈 플로어
  • 이미지 억제