Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
최대 6개의 M8190A 임의 파형 생성기 장치를 위한 M8192A 동기화 모듈.
Number of outputs
2
진폭
3 different amplifier Direct DAC: 350 mVpp to 700 mVpp DC amplifier: 600 mV to 1.0 Vpp|output voltage window -1.0V to +3V AC amplifier|output power -10dBm to +10dBm
주요 속성
Arbitrary Waveform Generator 14 bit / 8 GSa/s 12 bit / 12 GSa/s 128 MSa memory Upgrade to 2 GSa memory Advanced sequencing
Form factor
Modular
Frequency range
>240 MHz
유형
Multi Channel Synchronization Module
Signal type
Any arbitrary waveform
Functionality
Synchronization Module
Number of channels
2
대역폭
N/A
Slots
1
Maximum sample rate
N/A
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
복잡한 테스트 시 여러 파형을 병렬로 실행해야 합니다(예: 멀티 이미터 테스트). 엔지니어는 M8192A 동기화 모듈을 사용하여 최대 12개의 M8190A 채널을 동기화할 수 있으며, 이 모듈은 표준 AXIe 프레임에 장착됩니다.
또한 M8192A 동기화 모듈은 PCI Express®와 같은 고속 디지털 버스의 테스트도 지원합니다.
M8051A 및 M8041A BERT 모듈이 있는 최대 10개의 레인을 병렬로 테스트하여 테스트 효율을 높일 수 있습니다. 이러한 레인은 M8192A 모듈로 동기화할 수 있습니다.
일반적인 응용 분야:
M8190S 멀티채널 임의 파형 생성기 시스템으로도 사용 가능합니다. 두 가지 멀티채널 이용 가능:
4-채널 시스템: 하나의 M9505A 5-슬롯 AXIe 섀시(M8190S-B04)와 하나의 M8192A 동기화 모듈 및 두 개의 M8190A AWG 모듈로 구성됩니다(필요한 클럭 수와 트리거 케이블 포함).
8-채널 시스템: 두 개의 M9505A 5-슬롯 AXIe 섀시(M8190S-B08)와 하나의 M8192A 동기화 모듈 및 네 개의 M8190A AWG 모듈로 구성됩니다(필요한 클럭 수와 트리거 케이블 포함).
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.