Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 M8050A BERT는 800G/1.6T, PCIe, USB4 및 기타 선도적인 기술의 칩 배포 성공을 가능하게 합니다.
Module type
Pattern Generator
Number of channels
1, 2
Standards
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, 400/800/1600 GbE, OIF-CEI-112G, OIF-CEI-224G
Line coding
NRZ, PAM4, PAM6, PAM8
Supported data rates
120 Gbaud
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
M8050A는 엔지니어가 칩, 디바이스, 트랜시버 모듈, 서브 컴포넌트, 보드 및 시스템을 설계하고 특성화하는 데 도움을 줍니다. 서버, 컴퓨팅, 데이터 센터 및 통신 산업 전반에서 최대 120 GBd의 데이터 속도로 작동하는 직렬 I/O 포트를 신속하게 테스트할 수 있습니다. M8050A BERT를 키사이트 UXR 시리즈 80 GHz 오실로스코프와 결합하면 이더넷 시스템을 평가하기 위한 완벽한 1.6T 수신기 및 송신기 테스트 솔루션을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.