Landslide Virtual

가상화 환경에서 기능 및 성능 테스트를 위해 모바일, Wi-Fi, IMS 및 Diameter 네트워크 트래픽을 시뮬레이션합니다.

제품 이미지
  • Form factor

    Virtual Machine

  • Technology

    2G, 3G, 4G, 4.5G, 5G, WLAN

  • Test types

    Orchestrated Test, vEPC Resiliency, vNF Sandbox, DevOps CI, Functional, Performance, Capacity

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

Landslide Virtual은 완전 가상화된 테스트 환경을 사용하여 모바일 코어, Wi-Fi, IMS 및 Diameter 네트워크 전반에 걸쳐 가입자 제어 및 데이터 트래픽을 에뮬레이션합니다.

네트워크 범위 및 프로토콜

  • 계층 2부터 계층 7까지의 제어 및 데이터 플레인 테스트를 다룹니다.
  • 모바일 코어, Diameter, IMS 및 Wi-Fi 인터페이스와 노드를 엔드투엔드로 테스트합니다.
  • LTE, GSM, UMTS, eHRPD 및 Wi-Fi 전반에 걸쳐 LTE 내 및 RAT 간 이동성 테스트를 지원합니다.

성능 및 확장성

  • 가상 테스트 서버당 1,000 UE(소형 VM)부터 1,250,000 UE(XX 대형 VM)까지 확장됩니다.
  • 게이트웨이 VNF 처리량 검증을 위해 6코어 및 8코어 고성능 VM을 제공합니다.
  • vmdk 또는 qcow2 패키지를 사용하여 VMware ESXi, QEMU/KVM 및 XEN 하이퍼바이저에 배포됩니다.

통합 및 자동화

  • Landslide GUI, 자동화 프레임워크 및 하드웨어 플랫폼과 통합됩니다.
  • 오케스트레이션된 배포 및 제어를 위해 RESTful API 및 HEAT 템플릿을 지원합니다.
  • MANO에 보고하는 REST API를 통해 가상 네트워크에서 테넌트로서 오케스트레이션된 테스트를 가능하게 합니다.