Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
자동차 레이더 센서용 레이더 표적 시뮬레이터, 76~81GHz GHz, 4D/이미징 레이더 지원, over-the-air 손실 보정 기능 포함.
Frequency range
76-81 GHz
Targets simulated
3
Test types
Radar target simulation
대역폭
5 GHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
안테나 어레이가 증가하여 4D 레이더로도 알려진 이미징 레이더는 환경에 대한 "시각적" 3D 이미지를 제공하여 표준 레이더 센서보다 엄청난 개선을 이루었습니다. 이러한 개선은 더 넓은 대역폭(BW)과 더 나은 거리 정확도와 같은 테스트 장비에 대한 더 높은 요구 사항을 수반합니다. E8719A는 이전 세대 레이더 타겟 시뮬레이터(RTS)에 비해 5GHz의 전체 순간 대역폭, 사용 가능한 범위 내에서 대역폭의 분리 또는 이동 없음, 단일 설정으로 개선되었습니다. 이는 탁월한 이득 평탄도와 향상된 시뮬레이션 거리 분해능을 제공하여 76~81GHz 범위의 모든 시장 레이더 센서 요구 사항을 충족할 준비가 되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.