레이더 표적 시뮬레이터

키사이트 E8707A 레이더 표적 시뮬레이터는 76GHz 대역에서 자동차 레이더 테스트를 위한 레이더 표적 시뮬레이터입니다. GHz ~ 77 GHz 범위의 표적을 시뮬레이션할 수 있도록 설계되었습니다. 10 ~ 450 m 범위를 사용하거나 두 개의 고정 범위를 사용할 수 있습니다.

제품 이미지
  • Frequency range

    76-77 GHz

  • Targets simulated

    1

  • Test types

    Radar target simulation

  • 대역폭

    1 GHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

자율 주행 차량의 급속한 개발과 보다 나은 안전 기능에 대한 요구로 인해 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에서 더 민감하고 정확한 자동차 레이더 기술에 대한 필요성을 높이고 있습니다. 키사이트의 E8707A 레이더 표적 시뮬레이터는 현실적인 시나리오에서 레이더 표적을 시뮬레이션해서 자동차 전자부품을 테스트하는 데 도움이 될 수 있습니다.

E8707A 레이더 표적 시뮬레이터는 자동차 산업을 위한 빠르고 정확하고 신뢰할 수 있는 테스트를 제공하는 유연한 동적 솔루션입니다. 레이더 제품 성능을 빠르고 정확하게 검증할 수 있습니다.

  • 76 ~ 77 GHz 범위의 자동차 레이더 표적 시뮬레이션
  • 범위와 레이더 단면 모두에 대한 시뮬레이션 제공
  • 시뮬레이터와 DUT 사이 물리적인 거리가 1미터로, 차지하는 면적이 작음
  • 10 ~ 450 m 범위 또는 두 개의 고정 범위를 사용한 확장 및 구성이 가능한 기능
  • 유연한 전송 및 수신 구성 - 트랜스시버가 내장된 싱글 혼 또는 전송 및 수신 기능이 있는 듀얼 혼