Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
RF, 처리량, 부하 테스트, 그리고 클라이언트 및 액세스 포인트 모두의 셀룰러/Wi-Fi® 상호 운용성을 제공하는 턴키 솔루션을 통해 Wi-Fi 7 성능 극대화.
Technology
5G NR, WLAN
Maximum frequency
7.125 GHz
RF ports
8 total (8 DL+UL)
Minimum frequency
380 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
400 MHz
Maximum bandwidth
800 MHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 E7515W UXM 무선 연결성 테스트 솔루션은 차세대 Wi-Fi 7을 지원합니다. 이 플랫폼은 가장 진보된 Wi-Fi®/셀룰러 공존 테스트와 고정 무선 액세스(FWA) 장치에 대한 고유한 테스트를 가능하게 합니다. IEEE에서 802.11be 표준으로 개발된 Wi-Fi 7은 차세대 Wi-Fi 무선 통신 기술로, 이전 Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 6 표준에 비해 상당한 성능 향상과 개선을 약속합니다.
UXM 무선 연결성 테스트 솔루션은 턴키 방식의 통합된 소형 솔루션으로 클라이언트 및 액세스 포인트(AP) 테스트 설정, 연동 테스트, 기능 테스트, 부하 테스트 및 FWA 테스트를 지원합니다.
키사이트 E7515B UXM 5G 무선 테스트 플랫폼과 동일한 하드웨어 아키텍처를 기반으로 구축된 E7515W는 광범위한 RF 파라미터 테스트와 전체 속도 처리량으로 IEEE 적합성 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 솔루션은 고유한 속도 대 범위 테스트, 향상된 수신기(Rx) 감도, 그리고 강력한 Wi-Fi 6 / 6E / 7 테스트 대상 장치 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 분석을 제공합니다. 분석 방법은 철저한 평가를 위해 가능한 모든 리소스 유닛(RU) 할당을 스위프하는 것을 포함합니다.
E7515W UXM은 클라이언트 디바이스 모빌리티 특성화를 수행하며 처리량, 패킷 손실, 재전송, 집계 및 지터와 같은 광범위한 측정 항목을 제공합니다. 이 플랫폼은 Wi-Fi 오프로드 및 VoWiFi(Voice-over Wi-Fi) 통화와 같은 Wi-Fi 셀룰러 연동을 지원하며, 셀룰러와 Wi-Fi를 동시에 실행합니다.
고정 무선 액세스 테스트를 위한 원박스(one-box) 기능은 프론트홀(fronthaul)의 Wi-Fi 클라이언트 시뮬레이션과 셀룰러 백홀(cellular backhaul)을 통해 측정 대상 장치(DUT)를 감싸는 방식으로 업계에서 독보적입니다. 이 시스템은 Wi-Fi 6 및 7을 위해 액세스 포인트(AP)에 수백 개의 Wi-Fi 클라이언트를 로드할 수 있습니다. 이 플랫폼은 통합 VeriWave 기술을 사용하여 포괄적인 벤치마킹 및 체감 품질(QoE) 검증을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.