eCall / ERA-GLONASS / NG eCall 적합성 테스트 솔루션

E6950B NG eCall 솔루션은 NG eCall 모듈 테스트를 간소화하여 표준에 대한 완벽한 준수를 보장하고 선택적 오디오 성능 분석을 제공합니다.

제품 이미지
  • Type

    Emergency Call Validation Solution

  • Network generation emulation

    2G, 3G, 4G, 5G, NTN (future-ready)

  • Supported standards

    Legacy eCall - ETSI TS 103 412, Hybrid eCall - EN 18052, ERA-GLONASS - GOST R 55530, China eCall (AECS) - GB 45672-2025, NG-eCall - ETSI TS 103 683 - CEN/TS 17240

  • Technology

    eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS, China eCall (AECS)

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

E6950B 테스트 솔루션은 다음 기능을 포함합니다:

  • 범유럽 eCall 및 ERA-GLONASS, 차세대(NG) eCall 지원
  • 정적 및 동적 GNSS 시뮬레이션
  • 선택적 오디오 성능 테스트 (PESQ/POLQA)
  • eCall, ERA-GLONASS 및 NG eCall을 위한 자동화된 테스트 케이스 (CEN 17240/ETSI 103 683)
  • 라이브 네트워크 모드에서 PSAP 소프트웨어 지원
  • 차세대 eCall은 C8700201A IMS/SIP 서버 에뮬레이터로 구현 가능합니다.

E6950B eCall / ERA-GLONASS / NG eCall 적합성 테스트 솔루션은 PSAP를 시뮬레이션하고 UXM5G를 제어하여 셀룰러 네트워크를 에뮬레이션합니다. MXG/EXG는 차량 내 시스템(IVS)이 최소 데이터 세트(MSD)를 컴파일하는 데 필요한 GNSS 좌표를 제공합니다. 이 설정은 IVS 또는 모뎀이 긴급 통화를 트리거하고, 올바른 원시 MSD 데이터를 전송하며, PSAP와 음성 연결을 설정할 수 있는지 여부를 검증하여 Pan European, ERA-GLONASS 및 NG eCall 플랫폼을 모두 테스트할 수 있도록 합니다. 이 설정은 실제 모바일 네트워크와 완전히 독립적입니다. 음성 품질의 병렬 테스트를 위한 옵션 오디오 분석기도 제공됩니다.

테스트 자동화 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 PathWave 테스트 자동화 소프트웨어를 방문하십시오.