VT4 클래스 무선 테스트 세트, 트랜시버당 4개 포트

E6680E 무선 테스트 세트는 WLAN 장치를 테스트할 때 처리량을 극대화합니다. 이 장비는 IEEE 802.11be/bn 표준에 정의된 320 MHz 대역폭 신호를 최대 800 MHz 대역폭과 최대 7.3 GHz 주파수 범위에서 분석합니다.

제품 이미지
  • Number of transceivers

    1, 2, 4

  • Number of ports per transceiver

    4

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

  • Maximum frequency

    7.3 GHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

비신호 하드웨어 플랫폼 E6680E 무선 테스트 세트를 활용하여 RF 성능 검증뿐만 아니라 WaveJudge 소프트웨어를 이용한 PHY 및 MAC 메시징 및 타이밍 분석 등 더 많은 작업을 수행하십시오.

현재의 필요에 따라 대역폭과 주파수 범위를 선택하고, 미래의 필요까지 하드웨어가 지원할 것이라는 확신을 가지십시오.

  • 200MHz, 400MHz, 800MHz 중 세 개의 대역 중 하나를 선택하십시오.
  • 최대 주파수를 선택하십시오: 6 GHz 또는 7.3 GHz
  • 생산 라인에서 E6680E 하드웨어를 제거하지 않고 소프트웨어 라이선스를 사용하여 나중에 대역폭과 주파수를 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

최대 4개의 트랜시버와 16개의 포트를 사용하여 제조 과정에서 테스트 케이스를 최적화하십시오.

  • 모든 포트에서 세 가지 Wi-Fi 대역(2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz)을 검증하십시오.
  • 각 포트를 반이중 또는 전이중으로 구성
  • 장치의 각 안테나를 테스트하기 위해 한 번 연결합니다.

포트 간 내부 스위칭으로 생산 테스트 시스템 구성을 단순화하십시오.

  • 내장형 RFIO 하드웨어를 사용하여 외부 스위치 및 스플리터의 필요성을 없앱니다.
  • 유연한 구성으로 다양한 테스트 케이스를 검증하십시오.
  • 여러 장치와 안테나를 쉽게 테스트합니다.
  • 테스트 시간 및 테스트 시스템 유지보수를 줄입니다.

CPE 또는 모바일 디바이스에서 다양한 무선 기술을 검증하십시오.

  • 802.11be/bn, 802.11ac/ax, and 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah
  • Bluetooth® 버전 2.1+ EDR, 저전력(BLE) (4.0 및 4.2), Bluetooth 5.0, 5.1, 6.0
  • Zigbee와 같은 802.15.4 단거리 통신
  • 5G NR
  • LTE/LTE-Advanced FDD 및 TDD, V2X
  • W-CDMA/HSPA+ 및 GSM/EDGE/Evo

PHY 및 MAC 메시징 및 타이밍 분석을 위한 SJ001A WaveJudge 소프트웨어를 통해 더 깊은 통찰력을 얻으십시오.

  • SJ001A WaveJudge 소프트웨어를 사용하여 E6680E 플랫폼에서 IQ 데이터를 직접 캡처하십시오.
  • 고가의 신호 테스트 장비 없이 PHY/MAC 메시징 및 타이밍 분석과 상관 RF 분석을 지원합니다.
  • 테스트 중에 발견된 문제를 식별하고 MIMO 및 MLO 시나리오를 해결합니다.