TS-5040 Automotive Electronic Component Functional Test System for automotive body control and safety electronic components

필요한 만큼만부터 완전한 장비까지 확장 가능한 전문적인 TS-5040 엔트리 레벨 기능 테스트 시스템은 테스트 개발 요구 사항에 완벽합니다.

제품 이미지
  • Form factor

    Complete test system

  • 유형

    Functional Test System

  • Platform

    Modular / LAN

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 소프트웨어: TestExec SL 6.1 및 TS-5400 시스템 소프트웨어 6.0
  • 신호 전환: 최대 112 x 4 매트릭스
  • 로드 전환: 최대 32채널 x 7.5Amp, 40채널 x 5Amp 및 192채널 x 2Amp
  • RF 전환: 2중 1 x 4 RF 스위치 카드 최대 4개 (DC-3GHz)
  • Power: Max 400W modular power supply
  • 측정: 6.5 디지트 DMM, 2채널 225 MHz 카운터
  • 자극: 단일 채널 14비트 20 MHz ARB, 4채널 16비트 DAC

키사이트 TS-5040 자동차 기능 테스트 시스템은 저렴한 소형 테스트 시스템으로, 플래시 작동, 소형 안전 및 차체 전자 모듈 등 크게 복잡하지 않은 전자 제어 모듈에 적합하게 설계되었으며 컨베이어 하부에 장착할 수 있습니다.

키사이트 자동차 기능 테스트 포럼에서 최신 팁과 정보를 얻으십시오.

키사이트의 TestExec SL 소프트웨어를 이용하여 소프트웨어 개발과 테스트 통합을 가속화하는 방법에 대해 알아보십시오.

TS-5020 및 TS-5040 구성 가이드에서 시스템 구성 방법에 대해 알아보십시오.