TestExec SL 소프트웨어

TestExec SL은 많은 산업 부문의 전자 부품 기능 테스트 애플리케이션에 이용할 수 있는 매우 유연한 테스트 실행 소프트웨어입니다.

제품 이미지
  • Form factor

    Software

  • Type

    Test Executive Software

  • Platform

    Windows 32 bit

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 기능형 아키텍처- C/C++, VB, C#, VB.NET, 키사이트 VEE 등을 지원합니다.
  • 스위치 매니저- 토폴로지 구성을 효율적으로 전환합니다.
  • 테스트 프로파일러- 개별 테스트의 처리 속도를 평가하고 최적화합니다.
  • 처리 속도 가속기(Throughput Multiplier)- 다수의 UUT에 일괄 테스트를 실시하여 처리 속도를 높입니다.
  • 재사용 가능한 라이브러리- 코드 재사용을 위한 기반을 제공합니다(처리기, 실행 및 테스트 시퀀스)
  • 멀티스레딩 - 여러 건의 진술 테스트를 동시에 실행
  • 운영 체제 테스트 Exec SL 8.1: Window® 10. Windows® 7 Professional 또는 Home 에디션, 서비스 팥 1 이상.
  • 운영 체제 테스트 Exec SL 7.1: Windows® 7 32비트 또는 64비트 Professional 또는 Home 에디션, 서비스 팥 1 이상. Windows® XP Professional 또는 Home 에디션, 서비스 팥 2 이상. Windows® 2000 Professional, 서비스 팥 4 이상

키사이트의 TestExec SL은 사용자 정의가 가능하고 유연한 테스트 실행 프로그램으로서 여러 산업 분야의 전자 부품 기능 테스트 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.

이 상용 테스트 실행 프로그램은 테스트 개발자에게 완벽하게 사용자 지정할 수 있는 운영자 인터페이스, 다수의 계츭기 통합을 위한 개방 아키텍처, 유연한 테스트 시퀀스 관리, 대부분의 제조 테스트 환경에서 라인에 통합할 때 간편하게 사용할 수 있는 디버깅 도구 등을 제공합니다.

TestExec SL은 생산성을 높이고 테스트 자동화라는 독특한 장점을 제공하며 사용하기가 매우 용이합니다. 이제 새로운 TestExec SL 7.0 릴리즈에서 멀티스레딩 기능을 활용해여 실행 처리속도를 높이고 유휴 시간을 줄일 수 있습니다.

TestExec SL에 대한 사용 설명서 및 도움말 파일은 설치 파일에서 제공됩니다.

오토모티브 기능 테스트 시스템에서 Windows® XP용 TestExec SL이 어떻게 활용되는지 알아보십시오.

TS-5000 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템 제품군