DAQ970A 및 DAQ973A를 위한 4채널 동시 샘플링 모듈

DAQ970A 및 DAQ973A용 4채널 동시 샘플링 모듈.

제품 이미지
  • Inputs/Outputs

    36Vpk

  • Platform

    DAQ970A

  • Number of channels

    4

  • Module type

    Simultaneous Sampling Digitizer

  • Speed or Frequency

    800 kSa/s

  • Speed

    800 kSa/s

  • Frequency

    N/A

  • Mainframe Compatibility

    DAQ970A, DAQ973A

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

DAQM909A DAQ970A 및 DAQ973A용 4채널 동시 샘플링 모듈
DAQM909A DAQ970A 및 DAQ973A용 4채널 동시 샘플링 모듈

모델:

DAQM909A

수량

옵션

1

디지타이저 모듈, 4채널, 800k 샘플/초, 24비트, 36 Vpk | 키사이트 보증(3년).

하이라이트

  • 차동 입력을 통한 4채널 동시 샘플링
  • 24비트 분해능으로 최대 100 KSa/s(주파수 도메인) 및 최대 800 KSa/s(시간 도메인) 샘플링 속도 지원
  • 최대 36 Vpk까지 선택 가능한 차동 입력 범위
  • IEPE 전류 소스(2mA - 4mA)
  • 수집 메모리/채널, 16 MSa ~ 48 MSa

키사이트 DAQM909A 모듈은 DAQ970A 및 DAQ973A 데이터 수집 시스템이 전자기계 디바이스의 고조파 및 노이즈 왜곡, 전력 분석 및 음향 특성화와 같은 용도에 필요한 동적 데이터 수집을 수행할 수 있도록 지원합니다.

각 채널은 4개 입력 모드 중 하나와 전류 소스 설정에 독립적으로 프로그래밍될 수 있습니다. 이 모듈 중 3개 모듈을 단일 메인프레임에 장착하여 12개 채널을 동시에 디지털화할 수 있습니다.

표준 제품 포함 내역:

  • DAQM909A, 4채널 동시 샘플링 모듈 1개
  • 기능 테스트 인증서 1개