Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
다기능 모듈. 16비트 디지털 입출력, 100kHz 누적계 입력 및 두 개의 ±12V 아날로그 출력 또는 ±24mA 출력.
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
DAQ970A
Module type
Multifunction
Number of channels
16
Speed or Frequency
100 kHz
Speed
N/A
Frequency
100000
Mainframe Compatibility
DAQ970A, DAQ973A
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 DAQM907A 모듈 데이터 수집 시스템은 다양한 감지 및 제어 분야에 뛰어난 유연성을 제공합니다. 두 개의 8비트 디지털 입력 및 출력 포트, 100kHz 게이트형 토탈라이저, 두 개의 ±12V 아날로그 출력이 모두 하나의 어스 접지 기준 모듈에 결합되어 있습니다. 아날로그 출력에는 두 개의 추가 전압/전류 감지 채널이 있습니다. 디지털 입력 및 토탈라이저 입력은 단일 스캔에 포함될 수 있습니다. 디지털 및 이벤트 카운터용 알람 제한은 스캔 간에도 알람 조건을 캡처하고 로깅하기 위해 연속적으로 평가될 수 있습니다.
디지털 입력/출력
외부 전원 공급기와 함께 디지털 출력을 사용하여 마이크로파 스위치와 감쇠기, 솔레노이드, 전력 릴레이, 표시기 등을 제어하십시오. 디지털 입력을 사용해서 리미트 스위치와 디지털 버스 상태를 감지할 수 있습니다. 복잡한 핸드셰이크 모드가 없습니다. 전면 패널 또는 버스에서 읽기 및 쓰기가 시작됩니다.
입력 총계
포토 인터럽터, 리미트 스위치, 홀 효과 센서 등 디바이스의 이벤트를 카운트합니다.
업데이트 총계가 유지되며 언제든 전면 패널을 통해 또는 프로그래밍 방식으로 읽을 수 있습니다. 26비트 분해능으로 오버플로 없이 거의 45분 동안 연속으로 이벤트를 카운트할 수 있습니다.
아날로그 출력
전자 방식으로 교정된 두 개의 아날로그 출력을 사용하여 테스트 중인 디바이스로 바이어스 전압을 소싱해 아날로그 프로그래밍 가능 전원 공급기를 제어하거나 제어 시스템에 대한 설정점으로 출력을 사용할 수 있습니다. 출력은 전면판 또는 버스에서 볼트 단위로 직접 프로그래밍됩니다.
표준 제품 포함 내역:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.