모델:
DAQ970A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
귀사의 업계에 고유한 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 특별히 고안된 맞춤형 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
시간과 온도 변화에 의해 발생하는 내부 드리프트를 보상하는 자동 교정 기능과 6½디지트 DMM을 내장하고 있는 데이터 수집 시스템. 내장형 USB 및 LAN 인터페이스가 제공됩니다.
설명
Data Acquisition/ Switch Unit
커넥티비티
LAN, USB
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
120
Form factor
Bench
Connector type
LAN, USB
Maximum sample rate
800000
Maximum channel scan rate
450
Maximum matrix cross points
96
Maximum RF frequency
2 GHz
Module slots
3
Mux channels (2 wire)
60
Number of channels
120
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 4,292,000
모델:
DAQ970A
배송:
수량
옵션
1
USB 및 LAN 지원 데이터 수집 시스템 | 키사이트케어 기술 지원 - 3년
1
연장 보증 - 키사이트 반납 - 5년
3슬롯 메인 프레임에 9개의 플러그인 모듈 중에서 선택할 수 있는 차세대 데이터 수집(DAQ) 시스템을 활용하십시오. 키사이트 BenchVue DAQ 소프트웨어를 사용하여 DAQ와 인터페이스하거나 작업 중심의 안내 메뉴가 있는 직관적인 그래픽 전면 패널 또는 웹 브라우저를 사용합니다.
추가
키사이트 BenchVue DAQ 제어 및 분석 앱은 DAQ970A, DAQ973A, 34970A, 34972A, 34980A에 사용할 수 있습니다. BenchVue는 테스트 구성 및 실시간 데이터 디스플레이와 분석을 위한 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 빠른 설정 및 측정과 함께 데이터를 내보내거나 실시간 측정값을 기록 및 확인할 수 있으며 보다 빠른 데이터 해석을 위해 다양한 표시 유형을 지원합니다. BenchVue 소프트웨어는 또한 다른 많은 키사이트 장비를 지원하므로 단일 인터페이스로 키사이트의 대표 장비를 관리할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.