모델:
CX3322A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 CX3 클래스 디바이스 전류 분석기에는 CX3300A 시리즈가 포함됩니다.
CX3322A는 14비트 또는 16비트 분해능의 2채널 메인프레임 시리즈입니다. 메모리 깊이와 대역폭은 각각 최대 256 MSa/s와 200 MHz로 업그레이드할 수 있습니다. 지원되는 운영체제는 Windows 10입니다.
Analog channels
2
Digital channels
0
Maximum sample rate
1 GSa/s
ADC resolution options
14 or 16 bits
Maximum Memory
256 Mpts/ch
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 66,752,000
모델:
CX3322A
배송:
수량
옵션
1
디바이스 전류 파형 분석기, 1 GSa/s, 14/16비트, 2채널 | KeysightCare Assured 첫해 지원 | KeysightCare Assured 첫해 지원 | 전원 코드 - 미국 및 캐나다용 - 120V | 전원 코드 - 미국 및 캐나다용 - 120V | 키사이트 반품 보증 - 1년. | 키사이트 반품 보증 - 1년.
1
디바이스 전류 파형 분석기, 1 GSa/s, 14/16비트, 2채널
1
대역폭 - 50 MHz
1
대역폭 - 50 MHz
1
메모리 - 16 Mpts/ch
1
메모리 - 16 Mpts/ch
1
미니 키보드 및 광 마우스
CX3322A는 한 번에 1-2개의 전류 파형 측정만 필요로 하는 엔지니어와 연구원들을 위한 2채널 모델입니다. 패시브 프로브 인터페이스(CX1151A)와 함께 단일 채널 전류 센서(CX1101A, CX1103A, CX1104A) 또는 차동 센서(CX1105A)를 사용하면 전류 파형 측정이 가능합니다. 대역폭 옵션(50 MHz, 100 MHz, 200 MHz)과 메모리 깊이 옵션(4 Mpts/ch, 16 Mpts, 64 Mpts, 256 Mpts)을 사용할 수 있습니다. 또한 더 우수한 성능을 필요로 하는 CX3300 사용자의 경우 대역폭 및 메모리 깊이 옵션 업그레이드가 가능합니다. 채널 수는 업그레이드할 수 없습니다.
For more information on waveform analyzers, please refer to the Device Current Waveform Analyzer.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.