Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
AT1000L 자동차 OTA 하위 시스템은 SISO/MIMO 안테나용으로, 수동 및 능동 테스트(TRP/TIS/EIS/EIRP)를 통해 신뢰할 수 있는 자동차 연결성을 보장합니다.
Measurement type
RP, TIS, EIS, EIRP, Antenna Radiation Pattern
Use cases
Active and Passive Antenna OTA Testing
Technology
LTE, 5G NR, GNSS, UWB
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
진화하는 자동차 연결 환경에서 차량은 엔터테인먼트, 내비게이션, 안전, 자율 주행 및 지능형 운송과 같은 기능을 지원하기 위해 다양한 안테나를 사용합니다. 전체 차량 안테나 테스트는 거대한 크기의 챔버가 필요하기 때문에 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 높은 샘플링 속도는 테스트 효율성을 저하시키면서 편심 문제를 제거합니다. 여기에는 비용, 복잡성 및 출시 시간의 문제가 따릅니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 키사이트의 자동차 무선(OTA) 측정 서브 시스템은 테스트 복잡성과 시간을 줄여주는 측정 장비와 혁신적인 소프트웨어를 제공합니다. 수동 및 능동 테스트, 단일 입력 단일 출력(SISO) 및 다중 입력 다중 출력(MIMO) 테스트를 모두 지원합니다. 이 서브 시스템은 차량 안테나에 대한 포괄적인 테스트 기능을 제공하여 안정적인 성능과 연결성을 보장합니다. 혁신적인 소프트웨어 방법을 활용하여 테스트 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.