레이더 씬 에뮬레이터

레이더 씬 에뮬레이터(AD1012A)를 사용하면 자동차의 전체 씬을 에뮬레이션할 수 있으며 512픽셀 해상도에서 최대 512개의 사물을 지원하고 1.5미터 거리까지 에뮬레이션이 가능합니다.

제품 이미지
  • Frequency range

    76-81 GHz

  • Test types

    Radar target simulation

  • 대역폭

    5 GHz

  • Targets simulated

    512

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

레이더 씬 에뮬레이터를 통한 레이더 기반 자율 주행 기능 테스트

차량의 자율성을 높이기 위해서는 자동차 레이더 센서가 감지한 레이더 반사 데이터를 해석할 수 있는 강력한 알고리즘을 보유해야 합니다. 키사이트가 시장에서 최초로 선보이는 이 기술은 수백 개의 작은 레이더 표적 시뮬레이터를 확장 가능한 화면에 통합시켜 최대 512픽셀 해상도의 사물을 1.5미터 거리까지 에뮬레이션할 수 있습니다. 이 혁신적인 레이더 씬 에뮬레이션 솔루션은 시계(FOV)가 제한되어 4미터보다 가까운 거리의 물체를 시뮬레이션할 수 없는 일반적인 레이더 센서 테스트 솔루션보다 훨씬 더 뛰어납니다.

"전체 씬 생성" 기능을 활용하는 이 레이더 씬 에뮬레이션 솔루션은 실제 센서에 대해 시간 동기화 입력을 적용하여 자동화된 주행 시스템과 알고리즘을 실행합니다. 이 개방형 아키텍처는 기존의 HIL(hardware-in-the-loop) 시스템과 3D 모델러를 재사용할 수 있다는 이점도 있습니다. 따라서 소프트웨어 시뮬레이션과 도로 테스트 간 격차를 해소하는 솔루션이 구축됩니다. 따라서 실제 레이더 센서 응답을 테스트하지 않는 소프트웨어 시뮬레이션의 제한을 극복할 수 있으며, 테스트 트랙과 다르게 레이더 씬을 반복적으로 테스트할 수 있습니다.

레이더 씬 에뮬레이터를 사용하면 연속 FOV 전반에서 실제 주행 시나리오, 다양한 속도, 거리, 여러 표적을 에뮬레이션할 수 있습니다. 복잡한 실제 주행 시나리오에 대해 레이더 센서와 백엔드 소프트웨어를 정확하게 테스트할 수 있으므로 더 빠르게, 더 적은 리스크를 가지고 ADAS와 차세대 차량 자율성의 비전을 실현할 수 있습니다.

실험실 내 전체 레이더 씬 에뮬레이션

  • 최대 512픽셀 분해능과 인접한 ±70도의 수평 FOV와 ±15도의 수직 FOV가 강점인 빈틈없는 레이더 센서 및 시스템
  • 1.5 m ~ 300 m 범위에서 0 ~ 400 kph의 속도로 정적 및 동적 표적을 생성하여 단거리, 중거리, 장거리 mmWave 레이더 지원
 
  • 반복 가능한 AoA(Angle of Arrival) 정확도를 제공하는 기계 고정식 RF 프런트 엔드로 다중 표적, 다중 각도 시나리오 처리
  • 사실적인 간섭 테스트로 복잡하고 RF 밀도가 높은 도시 환경 에뮬레이션
  • 3D 포인트 클라우드와 다중 반사를 활용하면 사물을 더 잘 감지하고 구별할 수 있습니다