모델:
34980A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
DMM이 내장된 8슬롯 모듈형 메인프레임으로, 50GHz 스위칭, 디지털 I/O, D/A 변환기, 카운터/토탈라이저 기능을 갖춘 21개의 플러그인 모듈을 탑재하고 있습니다.
Description
N/A
Form factor
Benchtop
Slots
8
Connectivity
GPIB, LAN, USB
Module type
Mainframe
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
560
Connector type
USB, LAN, GPIB
Height
3U
Maximum sample rate
0
Maximum channel scan rate
1000 ch/s
Maximum matrix cross points
2048
Maximum RF frequency
26.5 GHz
Module slots
8
Mux channels (2 wire)
560
Frequency
N/A
Speed or Frequency
26.5 GHz
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 7,376,000
모델:
34980A
배송:
수량
옵션
1
다기능 스위치/측정 장치 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | Keysight 반환 보증 - 3년.
1
내장 6.5 디지트 DMM 추가
키사이트 34980A는 테스트 시스템을 맞춤화할 수 있는 20개 이상의 모듈을 갖춘 유연하고 안정적인 스위칭 및 데이터 수집 플랫폼입니다. VXI 또는 PXI의 유사한 모듈형 솔루션보다 최대 40% 저렴한 가격으로 제공됩니다.
키사이트의 BenchVue DAQ 제어 및 분석 앱은 DAQ970A, 34970A, 34972A 및 34980A와 함께 사용할 수 있습니다. BenchVue는 테스트 구성과 실시간 데이터 표시 및 분석을 위한 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 빠르게 설정을 완료하고 측정하고, 데이터를 내보내거나 실시간 측정을 로깅 및 확인하고 다양한 디스플레이 유형을 통해 데이터를 더 빠르게 해석할 수 있습니다. 또한 BenchVue 소프트웨어는 다른 많은 키사이트 장비도 지원하므로 키사이트의 가장 인기 있는 장비를 단일 인터페이스로 사용할 수 있습니다.
감쇠기/스위치 드라이버에 대한 자세한 내용은 감쇠기/스위치 드라이버를 방문해 주세요.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.