모델:
34934A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
선택 가능한 1-와이어 또는 2-와이어 구성으로 512개 교차 지점을 연결
Channels/Crosspoints
512
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
100V, 0.5A
Speed or Frequency
500 ch/s
Comments
Row expansion
Inputs/Outputs
51 - 125 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34934T Y1134A Y1137A Y1138A Y1140A
Number of channels
512
Module type
Switch Matrix
Speed
500 ch/s
주파수
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 14,194,000
모델:
34934A
배송:
수량
옵션
1
34980A용 쿼드 4x32 리드 매트릭스 | 키사이트 보증 - 3년.
34980A 다기능 스위치/측정 장치용 키사이트 34934A 모듈은 테스트 대상 디바이스와 테스트 장비 간 경로를 연결하는 데 사용되는 가장 높은 밀도의 매트릭스를 제공하므로, 테스트 대상 디바이스의 여러 지점에 동시에 여러 장비를 연결할 수 있습니다.
Matrix modules can be expanded using the row expansion kit, allowing up to 4096 cross-points in a single mainframe. Additionally, with its unique row isolation feature, there is no need to worry about added capacitance when connecting multiple matrix modules.
이 매트릭스는 1와이어 또는 2와이어 구성으로 쉽게 구성됩니다. 옵션 구성 블록과 고밀도 스크류 터미널 블록은 넉넉한 배선 공간을 제공하며 테스트 대상 디바이스와의 확실한 연결을 보장합니다. 또한 표준 78핀 Dsub 커넥터가 있어 표준 Dsub 케이블 또는 대량 상호 연결 솔루션을 사용하여 쉽게 연결할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.