릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2023-09-25 N/A Transceiver and X-Series Signal Analyzer Patch for CVE-2023-1967
릴리스 날짜 버젼
2023-09-25 N/A
Version Description
Transceiver and X-Series Signal Analyzer Patch for CVE-2023-1967

설치 방법

  • Log into the instrument using the administrator login.
  • Place the file on the Windows desktop of the instrument and double click on the file to execute it.

지원 문서

Installs on: PC / Instrument 

운영 체제

  • Windows 10 (64 bit)

지원되는 계측기

  • E6681A
  • E7760B
  • M9290A
  • N9000A, N9010A, N9020A, N9030A, N9038A
  • S9100A, S9101A, S9130A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE