What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
N4951A Firmware
N4951A firmware upgrade to support Keysight N4951A pattern generator remote heads.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2013-07-11 | 03.01.00.00 | N4951A firmware upgrade to support Keysight N4951A pattern generator remote heads. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2013-07-11 | 03.01.00.00 |
| Version Description |
|---|
| N4951A firmware upgrade to support Keysight N4951A pattern generator remote heads. |
다운로드 방법
- Download the firmware into the PC.
- Follow the N4960A firmware upgrade instructions.
설치 방법
라이센스
- Does Not Require a License
지원 문서
Installs on: Instrument
운영 체제
- Windows 7 32-bit (English or Chinese)
- Windows 7 64-bit (English)
선결 조건
- PC: Intel® Pentium processor or equivalent
- Screen Resolution: 1024x768 (min)
- RAM: 500 MB (min)
- Disk space for installation: 100 MB
- I/O Libraries
- N4980A Multi-Instrument BERT Software
- See supporting documentation
지원되는 계측기
- N4951A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE