Choose a Platform :

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2026-06-26 3.13.0 contains support for new Hawkeye endpoint 6.1.2 and infrastructure updates
릴리스 날짜 버젼
2026-06-26 3.13.0
Version Description
contains support for new Hawkeye endpoint 6.1.2 and infrastructure updates

IxPR-CU3 3.13.0 SW Release

다운로드

Software Image

Important upgrade notes: For IxTP-CU3, IxBP-CU3 and IxPR-CU3 upgrading to version 3.13.0 from any pre-3.2.0 requires two steps: upgrade to 3.12.0 first, then to 3.13.0.  Direct upgrades to 3.13.0 from 3.2.0 will fail

Checksum: 52748382AAF8A25BC58F997830189AEB675A9855BE75CE7EB1ACF47187084BF6 

MIBs

Checksum: 5EE748DDCCC94A4C7E3F838A64E1F5AC0F4EEACCF9943AD4FBDA698B8BF852AA

사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE