참고: Infiniium 오실로스코프의 현재 구성에 따라 3.03 Infiniium 소프트웨어 업그레이드 시 시스템을 여러 차례 종료 및/또는 재부팅해야 할 수도 있습니다. 화면상의 지침에 따라 업그레이드 프로세스를 완료하십시오. 자세한 내용은 3.03 릴리즈 노트를 참조하십시오.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2015-03-18 04.20.0017 This is the last version of the previous-generation user interface software for 90000 and 9000 Series oscilloscopes with the Windows XP operating system.
릴리스 날짜 버젼
2015-03-18 04.20.0017
버전 설명
This is the last version of the previous-generation user interface software for 90000 and 9000 Series oscilloscopes with the Windows XP operating system.

다운로드 방법

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your oscilloscope.

설치 방법

  • On the oscilloscope, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: Instrument

운영 체제

  • Windows XP

선결 조건

  • Windows XP operating system.

지원되는 계측기

  • Infiniium 90000 and 9000 Series oscilloscopes with the Windows XP operating system.
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE