Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2015-03-18 04.20.0017 This is the last version of the previous-generation user interface software for 90000 and 9000 Series oscilloscopes with the Windows XP operating system.
Veröffentlichungsdatum Version
2015-03-18 04.20.0017
Version Description
This is the last version of the previous-generation user interface software for 90000 and 9000 Series oscilloscopes with the Windows XP operating system.

Wie geht das Herunterladen

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your oscilloscope.

How to Install

  • On the oscilloscope, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Betriebssystem

  • Windows XP

Voraussetzungen

  • Windows XP operating system.

Supported Instruments

  • Infiniium 90000 and 9000 Series oscilloscopes with the Windows XP operating system.
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE