Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2004-03-03 A.07.06 Firmware for ESA instruments without increased memory, Option B72
릴리스 날짜 버젼
2004-03-03 A.07.06
Version Description
Firmware for ESA instruments without increased memory, Option B72

다운로드 방법

  • Please Note:  There are two different download files available from the Download pull down menu.  Be sure to choose the correct file based on the operating system that your PC or Laptop has installed.  The download file will be initially store to your PC or Laptop before the firmware disk set is made.

  1. Perform a long format to (7) floppy disks
  2. Download the firmware file
  3. Create the firmware disk set
  4. Install the firmware into your ESA Spectrum Analyzer
  5. Restore System Defaults
  6. Perform the instrument self-alignment
  7. Verify the firmware installation

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

선결 조건

  • Information Not Available

지원되는 계측기

  • E4401B, E4402B, E4403B, E4404B, E4405B, E4407B, E4408B, E4411B
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE