What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
81133A and 81134A Firmware
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2011-12-01 | v2.9.5 | A self-extracting archive which contains firmware version 2.9.5 for the 81133A and 81134A Pulse Pattern Generator. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2011-12-01 | v2.9.5 |
| Version Description |
|---|
| A self-extracting archive which contains firmware version 2.9.5 for the 81133A and 81134A Pulse Pattern Generator. |
다운로드 방법
Download and save the zip file
설치 방법
See upgrading the 81133A 81134A Firmware via USB or LAN.pdf in the .zip archive
라이센스
- Does Not Require a License
지원 문서
Installs on: Instrument
운영 체제
- Windows 7
- Windows XP
선결 조건
USB Cable, LAN Cable, remote connection
지원되는 계측기
- 81133A, 81134A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE