A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2011-12-01 v2.9.5 A self-extracting archive which contains firmware version 2.9.5 for the 81133A and 81134A Pulse Pattern Generator.
Data de lançamento Versão
2011-12-01 v2.9.5
Version Description
A self-extracting archive which contains firmware version 2.9.5 for the 81133A and 81134A Pulse Pattern Generator.

Como Baixar

  • Download and save the zip file

Como Instalar

  • See upgrading the 81133A 81134A Firmware via USB or LAN.pdf in the .zip archive

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 7
  • Windows XP

Pré-requisitos

  • USB Cable, LAN Cable, remote connection

Instrumentos Compatíveis

  • 81133A, 81134A
Não há versão de software disponível
SHOW MORE