Keysight IVI drivers also require the Keysight IO Libraries Suite to be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite

*Note: This IVI driver can be used on 32-bit Windows XP, Vista, and 7. It can also be used in 32-bit applications on Windows Vista and 7 (see the MSDN article about WoW64).

Current Version Details
Version1.0.4.0
Models SupportedU2761A
Driver TypeIVI-COM
IVI Classes SupportedIviDriver 1.0 IVI-COM
IviFgen 3.0 IVI-COM
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2008-03-01 1.0.4.0 IVI-COM Version 1.0.4.0 for U2761A
릴리스 날짜 버젼
2008-03-01 1.0.4.0
Version Description
IVI-COM Version 1.0.4.0 for U2761A

다운로드 방법

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.

설치 방법

  • See Readme File

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

지원되는 계측기

  • U2761A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE