What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
U212X USB Digital I/O IVI Instrument Drivers
Keysight IVI drivers also require the Keysight IO Libraries Suite to be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite
*Note: This IVI driver can be used on 32-bit Windows XP, Vista, and 7. It can also be used in 32-bit applications on Windows Vista and 7 (see the MSDN article about WoW64).
| Current Version Details | |
|---|---|
| Version | 1.0.9.0 |
| Models Supported | U2121A, U2122A, U2123A |
| Driver Type | IVI-COM and IVI-C |
| IVI Classes Supported | IviDriver 1.0 IVI-C IviDriver 1.0 IVI-COM |
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2009-03-03 | 1.0.9.0 | IVI-COM, IVI-C Version 1.0.9.0 for U212X |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2009-03-03 | 1.0.9.0 |
| Version Description |
|---|
| IVI-COM, IVI-C Version 1.0.9.0 for U212X |
다운로드 방법
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.
설치 방법
- See Readme File
라이센스
- Does Not Require a License
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
선결 조건
지원되는 계측기
- U2121A, U2122A, U2123A
관련링크
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE