What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Cable and Antenna Tester Post Analysis Tool Software
N9330 Post Analysis Tool provides you with the following functions:
- Capturing trace from test set
- Sending trace data to test set
- Analysis traces
- Converting trace (return loss, VSWR) to smith chart
- Sending cable list to test set
- Saving trace to a database
- Generating test report (and print)
- Export a trace to image file or text file
Besides offering the enhanced trace analysis capability, N9330 Post Analysis Tool also provides you with a database processing function.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2014-10-13 | 1.2.5 | Supports both N9330A and N9330B. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2014-10-13 | 1.2.5 |
| Version Description |
|---|
| Supports both N9330A and N9330B. |
다운로드 방법
Click the Download button.
설치 방법
Run the Setup.msi file.
라이센스
- Does Not Require a License
Installs on: PC
운영 체제
- Windows 7
- Windows XP SP3
선결 조건
Please make sure you have Agilent's IO libraries suite installed in the controller computer.
지원되는 계측기
- N9330A, N9330B
관련링크
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE