For customers who are evaluating Bead Probe but don't know where to begin, this Excel spreadsheet is what you need.

What it does:
a) A consolidation of all critical parameters outlined in the Bead Probe Handbook
b) Automatically evaluate bead formation outcome once variables such as stencil opening, thickness, trace width, and spring probe force are provided
c) Supports multiple row entry, useful if you're designing a test coupon for validation
d) Separate worksheet for both metric and imperial units

 

 

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2022-12-20 1.0 Initial release
릴리스 날짜 버젼
2022-12-20 1.0
Version Description
Initial release

다운로드 방법

  1. Click the ­Download­ button to download the Bead-probe-Dimension-Checker.zip.
    ­

설치 방법

  1. Extract the zip file
  2. Open the Bead probe Dimension checker.xlsx

 

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7 (64 bit)
  • Windows 10 (64 bit)
  • Windows 11 (64 bit)

선결 조건

  • Microsoft Excel

지원되는 계측기

  • E9905G, E9902G, E9988EL, E9988E, E9903G, E9986E, U9401B, U9405A, U9405B
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE