For customers who are evaluating Bead Probe but don't know where to begin, this Excel spreadsheet is what you need.

What it does:
a) A consolidation of all critical parameters outlined in the Bead Probe Handbook
b) Automatically evaluate bead formation outcome once variables such as stencil opening, thickness, trace width, and spring probe force are provided
c) Supports multiple row entry, useful if you're designing a test coupon for validation
d) Separate worksheet for both metric and imperial units

 

 

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2022-12-20 1.0 Initial release
リリース バージョン
2022-12-20 1.0
Version Description
Initial release

ダウンロード方法

  1. Click the ­Download­ button to download the Bead-probe-Dimension-Checker.zip.
    ­

インストール方法

  1. Extract the zip file
  2. Open the Bead probe Dimension checker.xlsx

 

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7 (64 bit)
  • Windows 10 (64 bit)
  • Windows 11 (64 bit)

前提知識

  • Microsoft Excel

対象測定器

  • E9905G, E9902G, E9988EL, E9988E, E9903G, E9986E, U9401B, U9405A, U9405B
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE