무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
고속 디지타이저 선택은 배너 사양 등의 요소에 좌우
모든 어플리케이션에 최상의 디지타이저를 선택한다는 것은 복잡한 일입니다. 최소한 측정해야 할 대상, 측정 방법 및 필요한 정확도에 대한 심층 평가가 이루어져야 합니다. 그런 다음 이러한 요소를 개별적인 저렴한 중간 성능 또는 고속 디지타이저에 사용 가능한 무수한 수집 방식 및 사양을 비교하는 데 사용해야 합니다.
디지타이저 제조업체는 일반적으로 각 디바이스에 대한 대역폭, 분해능 및 샘플링 속도 등과 같은 “배너 사양”을 제시합니다. 이러한 사양이 계측기 품질의 표시로 제공되긴 하지만, 대다수의 어플리케이션에서 궁극적인 측정 충실도에는 영향을 거의 또는 전혀 미치지 않는 경우가 많습니다.
5가지 주요 사양 고려
“어떤 디지타이저를 사용해야 합니까?”라는 질문에 대한 간단한 답은 없습니다. 대신, 각 어플리케이션 및 디바이스를 사례별로 검토해야 합니다. 다행히 주요 사양에 대한 요약목록은 어플리케이션을 위한 최상의 저렴한 중간 성능 또는 고속 디지타이저를 구별하는 데 도움이 됩니다.
- SINAD 비율: 신호 대 노이즈 및 왜곡(SINAD) 비율을 디지타이저의 유효 비트 수(ENOB)를 계산하는 데 필요합니다.
- ENOB: ENOB 값은 “16비트” 등 단순 분해능 사양에 의해 캡처되지 않는 진폭-측정 정확도에 대한 정보를 제공합니다.
- 선형성: 선형성은 비트 분해능에 의해 설명되는 이산 측정 레벨이 반드시 균등한 간격을 두고 있는 것은 아니므로 진폭-측정 에러가 발생할 수 있다는 사실을 다룹니다.
- 샘플링 에러: 클럭 정확도 및 샘플링 지터와 같은 요소들은 단순 샘플링 속도에 비해 주파수-측정 정확도를 나타내는 보다 나은 지표입니다. 이 사양은 특히 고속 디지타이저에 중요합니다.
- SFDR: 스퓨리어스 없는 다이나믹 레인지는 측정에서 유효 다이나믹 레인지에 영향을 미칩니다.