Choose a country or area to see content specific to your location
- 키사이트.홈(Home)
- 리소스
- 리소스
무엇을 찾고 있습니까?
고속 ADC로 첨단 실시간 모니터링 및 제어 실현
동적인 실시간 측정으로 다양한 실험 프로세스를 지원 및 보강할 수 있습니다. 그 예로는 시스템 파라미터 설정, 이상적 조건에 도달할 때까지 고속 프로세스 모니터링, 그리고 몇 초, 몇 분 또는 몇 시간 동안 실험 데이터 기록 등이 있습니다.
이러한 어플리케이션에서 최대 처리율을 달성하는 것은 ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 사용에 좌우됩니다. 고속 ADC 및 플래시 ADC를 사용하는 키사이트 디지타이저는 데이터 대역폭을 극대화하고 신속한 측정을 보장하는 혁신적인 기법을 구현했습니다. 이러한 기능은 입자 및 전자 빔 제어와 모니터링 등의 어플리케이션과 마이크로웨이브 분광분석의 실시간 처리에서 뛰어난 처리율을 제공합니다.
실시간 어플리케이션에서 탁월
대기 연구에서, 오존 및 이산화탄소 등의 분자의 회전 전이는 스펙트럼선을 생성하는 약한 방사에너지를 방출합니다. 스펙트럼선의 모양은 압력 함수로서 조사 대상 물질에 대한 고도 프로파일 생성을 지원합니다. 고속 ADC 기반의 실시간 FFT 분광분석은 일반적으로 관측기에 포함되어 이동하는 음향광학 분광계(AOS)의 대안책입니다. 비교 테스트에서, 키사이트 디지타이저(및 플래시 ADC 또는 고속 ADC)로 구성된 실시간 시스템은 유사한 결과를 제공했으며, 넓어진 수직 범위 및 향상된 수직 분해능, 동등하거나 향상된 다이나믹 레인지, 그리고 뛰어난 안정성 대 온도와 진동 대비 뛰어난 안정성 등 운영상의 이점이 있었습니다.
입자 가속기 내부에서는 양성자 및 중성자 “덩어리들”이 광속에 가까운 속도로 이동합니다. 따라서 측정 속도는 중요하며 디지타이저는 측정 간 데드 타임이 매우 짧아야 합니다. 이는 키사이트 디지타이저가 최첨단 가속기에서 사용되고 있는 주요 이유 중 하나입니다. 일반 모델의 범위는 500MSa/s ~ 8GSa/s이며 1, 2 또는 4채널에서 8비트 또는 10비트 분해능을 지원하는 플래시 ADC 또는 고속 ADC를 사용합니다.
첨단 연구 분야의 키사이트
키사이트 디지타이저는 전세계 연구소의 첨단 실험 시스템의 중요한 부분으로 자리잡았습니다. 키사이트 계측기는 고속 측정을 요하는 2가지 주요 영역, 즉 실시간 어플리케이션 및 싱글샷 또는 이벤트 기반 어플리케이션에서 사용됩니다. 고속 ADC 및 플래시 ADC를 사용하는 키사이트 디지타이저는 시스템 모니터링 및 제어는 물론, 실험에서 상호작용 및 이벤트에서 데이터 캡처하는 데 필요한 최고의 속도와 정밀도를 제공합니다.