• PC에서 32비트 VISTA 운영 체제를 사용하는 경우에는 아래 링크만 사용합니다. 데이터 링크 소프트웨어는 현재 64비트 VISTA 운영 체제에서는 지원되지 않습니다. 어떤 종류의 Vista를 가지고 있는지 잘 모르겠으면 Start와 System을 차례로 클릭한 후 시스템 종류에 대한 정보를 찾습니다.
  • 데이터 링크 소프트웨어의 설치 및 작동은 관리자 권한이 있는 사용자로서 수행해야 합니다.
  • 100 base T LAN 연결을 사용해야 합니다. 느린 10 base T LAN 연결은 통신 문제를 일으킬 수 있습니다.

VISTA용 FieldFox 데이터 링크 소프트웨어 업데이트

준비:

데이터 링크 소프트웨어의 설치 및 작동은 관리자 권한이 있는 사용자로서 수행해야 합니다.

32비트 Vista만 지원됩니다. 데이터 링크 소프트웨어는 현재 64비트 VISTA에서는 제대로 작동하지 않습니다.

1단계 – Vista용 FieldFox 데이터 링크 소프트웨어 업데이트 링크를 통해 업데이트 파일을 다운로드합니다. 이 파일은 약 180MB입니다.

2단계 – 다운로드한 업데이트 파일을 PC에서 실행합니다. 이렇게 하면 설치 패키지의 압축이 풀리고, 지원 어플리케이션이 설치된 후 마지막으로 데이터 링크 어플리케이션이 설치됩니다. Keysight IO Libraries가 아직 설치되어 있지 않은 경우에는 자동으로 설치되며, 메시지가 표시되면 “표준” 설치를 선택하십시오.

소프트웨어 설치가 이제 완료되었습니다.

이 소프트웨어 시작에 관한 지침은 N9912A 사용자 가이드를 참조하십시오. LAN 연결을 설정하려면 다음 수정사항과 함께 “FieldFox 데이터 링크 소프트웨어”라는 제목의 섹션에 있는 절치를 따르십시오.

"Field에 PC 연결 – 둘 다 인터넷에 연결됨"이라는 제목의 섹션을 시작하기 전에, Vista PC가 하드 와이어드LAN 연결을 통해 정상적으로 작동한다고 가정합니다(즉, 웹 검색 가능 등).

FieldFox의 LAN 정보 화면의 모든 항목을 편집할 때마다 Apply Settings를 최종 편집으로 토글합니다. 그러면 편집된 값이 LanConfig.reg 파일에 저장됩니다.

LAN 케이블을 이용한 직접 연결 아래에서 On the PC 대체:

  • Start, Network, Network Sharing Center 탭을 차례로 누릅니다.

  • 로컬 영역 연결에 대해 View Status를 클릭한 후, Properties를 클릭합니다.

  • TCP/IPv4 라인을 강조 표시한 후 Properties를 클릭합니다.

  • Use the following IP address를 선택한 후 192.168.0.2를 입력합니다.

  • Subnet Mask: 255.255.248.0을 입력합니다.

  • OK를 클릭하고 대화상자를 닫습니다.

참고: 직접 연결 대신에 DHCP를 사용하도록 PC LAN을 설정하려면 위의 Use the following IP address 대신에 Obtain an IP address automatically를 선택합니다.