무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
FieldFox용 데이터 링크 소프트웨어에 대한 설치 지침
개요
데이터 링크 소프트웨어는 FieldFox에서 PC로의 데이터 전송과 단순 보고서 작성을 용이하게 해줍니다.
이 웹 페이지의 정보는 2009년 10월 처음 선보인 차세대 데이터 링크 소프트웨어에 대해 설명합니다. 2009년 10월 이전에는 데이터 링크 소프트웨어의 원래 버전이 출시되었습니다. FieldFox용 원래 데이터 링크 소프트웨어에 대한 정보를 보려면 이 링크를 따르십시오.
차세대 데이터 링크 소프트웨어 개정판은 2.0부터 시작됩니다. 원래 데이터 링크 소프트웨어의 개정판은 1.x입니다.
FieldFox 모델 지원:
- N9912A – 데이터 링크 버전 3.15 이상에서는 N9912A 펌웨어 A.05.16 이상이 필요합니다.
- N9923A/N9923AN – 데이터 링크 버전 3.15 이상에서는 N9923A 펌웨어 A.05.16 이상이 필요합니다.
설치 지침
참고: 데이터 링크 개정판 2.0 이상이 이미 대상 PC에 설치되어 있는 경우 이 설치 프로세스에서는 기존 버전을 덮어쓰게 됩니다.
- 최신 데이터 링크 소프트웨어 설치 파일을 FieldFox 데이터 링크 소프트웨어에서 PC로 다운로드합니다.
- PC에 이 파일의 압축을 풉니다(모든 파일을 동일 디렉터리에 추출함). 결과 setup.exe 파일을 실행합니다.
- 적절한 대응으로 데이터 링크 설치를 완료합니다.
- 설치하는 동안, 이 소프트웨어는 컴퓨터에 Microsoft .NET Framework 3.5 서비스 팩 1이 설치되어 있는지 확인하며, 필요한 경우 자동으로 설치됩니다.
- 완료되면 키사이트 FieldFox 데이터 링크 소프트웨어를 시작합니다.
- 데이터 링크가 LAN을 통해 FieldFox와 통신하는 데 문제가 있다면 먼저 텔넷 통신을 설정하십시오. LAN을 통해 FieldFox와 텔넷 통신에서 지침을 참조하십시오.
참고
데이터 링크 소프트웨어를 설치하지 않고 이 소프트웨어에 대한 도움말 파일을 보려면 DataLink.chm을 PC에 복사해서 더블 클릭합니다.
readme.rtf 파일이 데이터 링크 소프트웨어의 일부로 설치됩니다. 이 파일은 일반적으로 c:\program files\Keysight\FieldFox Data Link 디렉터리에 있습니다. 이 readme 파일은 이 소프트웨어의 기본 기능을 설명하고 알려진 문제를 표시하며 기본 튜토리얼을 제공합니다.
Microsoft .NET Framework 3.5 서비스 팩 1을 자동으로 설치하는 데 문제가 있다면 다음을 수행하여 PC에 수동으로 설치하십시오.
- http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa569263.aspx 로 이동합니다.
- PC에서 열린 모든 어플리케이션을 닫습니다.
- 웹 페이지에서 .NET Framework 3.5 SP1 링크를 클릭합니다.
- 웹 페이지에서 Install it now 버튼을 클릭합니다.
- 해당 버튼을 클릭해서 파일을 다운로드하고 설치합니다. 이 경우 웹 브라우저 창을 닫아야 할 수 있습니다.
- 메시지가 나타나면 PC를 다시 시작합니다.