준비

  1. Microsoft ActiveSync를 PC에 설치합니다(아직 PC에 설치되어 있지 않은 경우). 설치되어 있는 경우에는 "모든 프로그램” 목록에 표시됩니다. 버전은 rev 4.0 이상이라야 하며, 설치 또는 업그레이드해야 할 경우에는 microsoft.com에서 다운로드하십시오.
  2. 원격 제어 소프트웨어를 PC에 설치합니다. 이 링크를 클릭한 후 파일을 다운로드해서 실행합니다. (파일 이름: remotedsp.exe)
  • FF 펌웨어는 A.02.08 이상이라야 합니다.
  • FF와 PC 간 LAN 연결 설정에 관한 지침은 FF 사용자 가이드(UG)를 참조하십시오. UG는 키사이트 부품 번호 N9912-90001로 웹에서 제공됩니다.
  • PC와 상호연결 LAN 인프라가 100 baseT 속도로 작동하는지 확인하십시오. FF를 더 느린 10 baseT 속도로 작동하면 응답 속도가 매우 느려지고 FF에 작동 문제 문제가 발생할 수 있습니다.

셋업 지침(A.04 이전의 FW용):

  1. PC에서 Remote Display Control Host를 엽니다(모든 프로그램 아래에 나열되어 있음).
  2. FF와 PC 간에 LAN 연결을 설정합니다. 아래 두 가지 옵션이 나와있습니다. 연결이 설정되어 있는 경우에는 FF와 PC의 IP 주소를 사용할 수 있습니다. 아래 4단계와 5단계에서는 FF의 IP 주소가 n.n.n.1이고 PC의 IP 주소는 p.p.p.2라고 가정합니다.
    • 옵션 1: FF와 PC의 직접 연결 -
      • UG의 데이터 링크 섹션에서 "LAN 케이블을 이용한 직접 연결" 아래에 있는 지침을 따릅니다.
      • UG의 데이터 링크 섹션에서 “Field에 PC 연결 – 둘 다 인터넷에 연결됨” 아래에 “Field Fox에서” 아래에 있는 지침을 따릅니다.
    • 옵션 2: 사이트 인터넷을 통한 연결
      • UG의 데이터 링크 섹션에서 “Field에 PC 연결 – 둘 다 인터넷에 연결됨” 아래에 “Field Fox에서” 아래에 있는 지침을 따릅니다.
      • PC의 IP를 확인하려면 시작과 실행을 차례로 클릭한 후 "cmd"를 입력한 다음 DOS 명령 창에 ipconfig를 입력합니다.
  3. PC에서 DOS 명령 창을 엽니다. 시작과 실행을 차례로 클릭한 후 "cmd"를 입력합니다.
  4. cmd 창에서 telnet n.n.n.1 5024를 입력합니다. 그러면 텔넷/SCPI 세션이 시작되었음을 나타내는 응답이 표시됩니다.
  5. diag:exec:rdis "p.p.p.2"를 입력합니다.
  6. 위에 사용된 LAN 연결 옵션에 따라서
    • 옵션 1 (직접 연결):
      • FF 디스플레이에 창이 나타나면 FF Enter 키를 누릅니다.
      • 다음 창에서 위쪽 화살표 키를 눌러 “Connect”를 강조 표시한 후 Enter 키를 누릅니다.
      • 세 번째 창에서 Enter 키를 누릅니다.
      • FF 디스플레이가 PC 데스크탑에 표시됩니다.
    • 옵션 2:
      • FF 디스플레이가 PC 데스크탑에 표시됩니다.
      • PC에서 FF 디스플레이를 클릭하여 창을 활성화합니다.
      • 여러 창이 FF 디스플레이에 나타날 수 있습니다. "OK"를 클릭하여 각 창을 제거합니다.

원격 디스플레이 기능이 작동합니다.