Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
오실로스코프 트리거링 기초
오실로스코프 트리거에 대해 자세히 알아보십시오. 애플리케이션에 어떤 트리거를 사용해야 하는지 알면 실험실에서 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
20 레슨
InfiniiVision 3000 X-Series 오실로스코프
우수한 기술에 대한 키사이트의 약속은 기존 예산에 맞는 가격으로 가치, 기능성 및 유연성을 제공하도록 설계된 InfiniiVision X-Series 오실로스코프를 제공합니다.
오실로스코프 프로빙 필수 부트캠프
오실로스코프 프로브는 오실로스코프를 측정 대상 장치에 연결해 줍니다. 이번 글에서는 측정 시 오실로스코프 프로브를 올바르게 사용하고, 연결하며, 적합한 프로브를 선택하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
12 레슨
고속 오실로스코프 기초
오실로스코프 초보자이든 노련한 엔지니어이든 관계없이, 본 과정을 통해 오실로스코프 사용에 대한 새로운 팁과 기기술을 습득할 수 있습니다.
고급 오실로스코프 프로빙 부트캠프
오실로스코프 프로브의 기술적 복잡성을 자세히 살펴보고, 최상의 측정 결과를 얻는 방법을 알아보세요.
8 레슨
고성능 오실로스코프를 사용한 디버깅
Infiniium MXR 시리즈 오실로스코프를 사용한 고급 디버깅 기술에 대한 집중 강좌에 키사이트 엔지니어들과 함께 참여해 보세요.
10 레슨
오실로스코프 프런트 엔드 설계 기초
오실로스코프 프런트엔드 설계의 기초를 배워보세요. 이 강좌에서는 오실로스코프의 기초, 오실로스코프 프런트엔드의 작동 원리, 그리고 이것이 측정 결과에 미치는 영향에 대해 다룰 예정입니다.
9 레슨
오실로스코프를 이용한 지터 분석
지터의 원인을 파악하고, 시각화하며, 분석하는 방법을 배워 고속 디지털 시스템을 자신 있게 설계하고 디버깅하십시오.
16 레슨
오실로스코프로 자동차 CAN 버스 디버깅
오실로스코프를 사용하여 자동차 CAN 버스 신호를 디버깅하고 분석하는 방법을 배워보세요.
17 레슨
직렬 프로토콜 부트캠프와 함께 오실로스코프 사용
오실로스코프를 사용하여 일반적인 직렬 프로토콜을 설정, 디코딩, 트리거 및 분석하는 방법을 알아보세요.
6 레슨
최신 오실로스코프를 활용한 기본 문제 해결
오늘날의 최신 오실로스코프에서 제공하는 고급 측정 기능을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요.
13 레슨
오실로스코프를 사용한 스위치 모드 전원 공급 장치 테스트 기본 사항
오실로스코프를 사용하여 스위치 모드 전원 공급 장치에 대한 11가지 필수 측정값을 확인하는 방법.
14 레슨
오실로스코프를 이용한 IoT 테스트에서 전력 무결성 과제 해결
이러한 중요한 신호 무결성 측정 기술을 통해 제품의 성능과 신뢰성을 향상시키십시오.
InfiniiVision Jitter Better-Best 번들
특정한 측정 애플리케이션을 위해 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프와 함께 구매할 프로브, 하드웨어 업그레이드 및 소프트웨어 옵션을 각각 결정하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 키사이트에서는 측정 애플리케이션 및 예산에 가장 적합한 것을 번들로 구성하여 동일한 품목을 개별적으로 구매하는 것보다 25% 할인된 가격으로 제공합니다. 업계에서 가장 빠른 파형 업데이트 속도와 하드웨어 기반 시리얼 버스 디코딩을 통해 키사이트의 InfiniiVision Jitter Better-Best 번들은 고속 시리얼 버스에서 지터 분석을 수행하기 위한 모든 중요한 측정 도구를 제공합니다.
인피니엄 EXR-시리즈 오실로스코프
모든 채널에서 16 GSa/s 및 400 Mpts 사양의 2.5 GHz, 4 또는 8 채널 오실로스코프에 관심이 있는 고객용으로 제작된 키사이트 Infiniium EXR-Series 오실로스코프 팩트 시트. 7개의 계측기를 하나의 장치로: 오실로스코프, 디지털 전압계, 10-디지트 트리거 카운터, 로직 분석기, 프로토콜 분석기, 임의 파형 발생기, 주파수 응답 분석기.
자동차 ECU 설계자, 전력 소비 10% 절감
An automotive chip manufacturer maintained the reliability of products for Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) while reducing power consumption and heat generation, and solving peak current issues. This achieved a 10% reduction in power consumption.
Engineering Essentials Oscilloscope Catalog
직면한 과제가 무엇이든 키사이트 InfiniiVision 오실로스코프는 여러분에게 강력한 통찰력을 제공합니다.
InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프
InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프는 100만 wfms/s 업데이트 속도, 12.1인치 정전식 터치스크린, InfiniiScan Zone 트리거링 및 업그레이드 가능성으로 오실로스코프 경험을 재정의합니다.
Embedded Mixed Signal Design Debugging Using a Mixed Signal Oscilloscope | Keysight
일반적인 MCU/DSP 기반 임베디드 설계에서 다양한 아날로그 및 디지털 I/O 신호를 효과적으로 모니터링하는 데 필요한 채널 수, 대역폭, 샘플링 속도 및 트리거링에 대해 설명합니다.
전자전, Radar 및 위성 시스템을 위한 초광대역 신호발생과 분석
최근 출시된 초광대역 신호 분석기와 발생기, Scope를 이용하여 전자전 신호들과 위성 신호들을 측정할 수 있는 방법에 대해 배웁니다.
무엇을 찾고 있습니까?