Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
B1505A 전력 디바이스 분석기/곡선 추적기 1500 A/10 kV, ??, sub-pA, 10 ?s Pulse
이 QFact Sheet는 2012년 5월 1일에 출시될 새롭게 향상된 B1505A 전력 디바이스 분석기/곡선 추적기 및 B1505AP의 주요 기능과 사양을 소개합니다.
전력 디바이스의 온-웨이퍼 테스트 | 키사이트
전력 디바이스용 온-웨이퍼 테스트 솔루션을 통해 전력 디바이스 개발 시간을 단축하는 방법을 설명하는 키사이트와 폼팩터의 공동 브랜드 브로슈어입니다.
전력 디바이스 커패시턴스 분석기
B1507A 전력 디바이스 커패시턴스 분석기는 광범위한 동작 전압 조건에서 모든 전력 디바이스 커패시턴스 파라미터를 자동으로 평가하는 업계 최초의 솔루션입니다.
ENA-X 네트워크 분석기를 이용한 전력 증폭기 특성화 데모
이 데모를 시청하여 E5081A ENA-X 네트워크 분석기가 최대 44GHz까지 전력 증폭기 동작을 특성화하는 방법을 알아보십시오.
IoT 벤치 테스트: 직렬 버스 및 배터리 수명
오실로스코프를 사용한 직렬 버스 테스트 및 전력 분석기를 사용한 배터리 수명 특성화와 같이 IoT 디바이스 설계자가 고려해야 할 다양한 테스트를 자세히 살펴보십시오.
3 레슨
울버린이 이렇게 빨리 달릴 줄 몰랐습니다.
“키사이트 오토모티브 테스트 솔루션으로 전기 레이스카의 성능과 안전성 향상” 미시간 전기 레이싱 팀은 키사이트의 전력 및 배터리 테스트 솔루션을 사용해 레이스카의 성능을 개선하고 전기 안전성을 강화했습니다. 키사이트의 솔루션이 어떻게 레이스카의 혁신적인 성능을 실현했는지 지금 확인해 보세요.
게이트 전하 특성 분석을 통해 전력 회로 설계에 가장 적합한 디바이스 선택하기 | 키사이트 Keysight
게이트 전하(Qg) 매개변수는 고주파수 스위칭 하에서 작동하는 장치의 전력 손실을 줄이기 위해 더욱 중요해집니다. 이 기사는 새롭고 혁신적인 Qg 측정 기술을 제안합니다.
사물 인터넷을 지원하는 소비자 전자 디바이스를 위한 테스트 과제 해결 | 키사이트 Keysight
The Internet of Things is at the heart of smart homes and presents unique challenges for designers and manufacturers. Keysight has a complete portfolio to address test challenges.
자동차 ECU 설계자, 전력 소비 10% 절감
An automotive chip manufacturer maintained the reliability of products for Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) while reducing power consumption and heat generation, and solving peak current issues. This achieved a 10% reduction in power consumption.
배터리 구동식 의료 디바이스의 배터리 수명 측정 | 키사이트 Keysight
이 애플리케이션 노트는 배터리 구동식 의료 장치에서 배터리 수명을 측정하는 방법, 배터리 소모 테스트에 대한 고려 사항 및 전류 측정에 대한 부담 전압 영향에 대해 설명합니다.
5G 디바이스 팀이 몇 시간 내 새로운 테스트를 마스터하도록 돕는 맞춤형 지원
한 5G 애플리케이션 개발 팀은 기술 전문가들의 즉각적인 도움을 통해 제품 사용 방법을 배우는 데 소요되는 2일 이상의 지연 시간을 감소했고, 20만 달러의 생산성 비용 손실을 방지할 수 있었습니다.
IoT 디바이스 분석을 위한 비정상 파형 분석 활용
이 과정에서는 IoT 디바이스 분석을 위한 파형 분석 사용법을 자세히 설명합니다.
5 레슨
DC-DC 컨버터 테스트
한 차량용 DC-DC 컨버터 제조업체가 테스트 시간을 95% 단축하는 성과를 달성했습니다.
키사이트 U2000 시리즈 USB 타입 RF 파워 센서
키사이트 U2000 시리즈 USB 타입 RF 파워 센서 제품 개요
IoT 장치에서 배터리 수명 최적화를 위한 네 가지 팁
IoT 기기에서 배터리 전원의 과제와 배터리 수명을 연장하고 최적화하여 이러한 어려움을 극복하는 방법에 대한 심층 분석.
1 레슨
자동차 애플리케이션의 전력 테스트를 위한 과제 및 솔루션
이 기술 개요는 자동차 전자 시스템, 그들이 직면하는 과제, 그리고 자동차 전자 엔지니어가 이를 해결하기 위해 필요한 도구에 대한 개요를 제공합니다. 키사이트가 이러한 과제에 대한 솔루션을 논의하는 것으로 마무리됩니다.
실제 세계의 IoT
IoT 디바이스는 실제 세계에서 많은 중요한 애플리케이션을 가지고 있습니다. 이 과정은 엔지니어가 IoT의 힘을 활용한 몇 가지 방법에 대한 개요를 제공합니다.
비지상파 네트워크(NTN)에 대한 최종 가이드
비지상파 네트워크 환경을 형성하는 위성 기본 사항, 표준, 장단점 및 혁신에 대해 알아보세요.
인피니엄 EXR-시리즈 오실로스코프
모든 채널에서 16 GSa/s 및 400 Mpts 사양의 2.5 GHz, 4 또는 8 채널 오실로스코프에 관심이 있는 고객용으로 제작된 키사이트 Infiniium EXR-Series 오실로스코프 팩트 시트. 7개의 계측기를 하나의 장치로: 오실로스코프, 디지털 전압계, 10-디지트 트리거 카운터, 로직 분석기, 프로토콜 분석기, 임의 파형 발생기, 주파수 응답 분석기.
산란광 스캐너
시야 내부 및 외부의 원치 않는 복사로 인해 발생하는 산란광은 이미징 성능을 크게 저하시키며 고스트 이미지, 플레어 및 베일링 글레어를 유발합니다. 산란광 스캐너(SLS)는 글레어 확산 함수를 생성하고 스캔 각도에 대한 피크 조도 또는 전력을 특성화하여 이러한 효과를 분석하기 위한 포괄적인 방법을 제공합니다.
무엇을 찾고 있습니까?