Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
비지상파 네트워크(NTN)에 대한 최종 가이드
비지상파 네트워크 환경을 형성하는 위성 기본 사항, 표준, 장단점 및 혁신에 대해 알아보세요.
5G 채널 에뮬레이션
채널 에뮬레이션은 실험실에서 무선 장치 및 기지국의 실제와 같은 실시간 성능 테스트를 가능하게 합니다.
9 레슨
군용 5G: 사용 사례와 과제
5G 기술은 군 통신뿐만 아니라 자율 주행 차량과 로봇 수술과 같은 다양한 분야에서 혁신적인 기능 향상을 제공합니다.
중요한 커뮤니케이션 성과 향상 방법
이 eBook은 우수한 디지털 중요 통신 기능을 성공적으로 제공하는 데 필요한 주요 표준을 안내합니다.
'5G 비지상 네트워크 가속화'
5G 비지상 네트워크(NTN)는 지상 기반 5G 네트워크를 확장하여 전장 통신 및 서비스 소외 지역과 같은 애플리케이션에 대한 커버리지를 제공할 것입니다. 이 40분짜리 비디오에서는 다음을 포함한 산업 투자 및 기술 발전의 이면을 보여줍니다. · 위성 링크 모델링, 5G NTN 전파 채널의 실제 구현 · 키사이트의 채널 모델링 및 에뮬레이션 솔루션을 보여주는 간단한 데모.
Providing safety for autonomous vehicles
We introduce the future of autonomous vehicles and how advancements in emulation can bring real-world driving scenarios into the lab.
E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기
이 브로슈어는 동급 최고의 성능, 유연한 기능 및 향상된 사용 편의성을 제공하는 키사이트의 차세대 ENA인 키사이트 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기를 소개합니다.
군대 및 응급 구조대 네트워크 강화: LTE 및 WLAN
응급 구조대와 MilCom 네트워크는 LTE와 WLAN을 기존 네트워크 기술과 결합하여 안정적인 커버리지와 더 높은 데이터 속도를 구현할 수 있습니다.
MilCom 디지터 변조 형식의 기본 사항
군용 시스템에 변조 방식을 추가하면 확장성, 보안성, 그리고 데이터 속도가 향상됩니다. 이러한 디지털 변조 방식은 음성 통신에 대해 더 효율적인 대역폭 사용을 가능하게 합니다.
통신의 중요성: 진화를 주도하는 3가지 주요 트렌드
긴급 구조대원과 군인을 위한 통신 기술의 기능 향상과 보안 강화를 이끄는 세 가지 주요 트렌드를 확인해 보세요.
Bridging the digital divide with public safety communications
APCO P25, TETRA, 또는 DMR 표준 기반 기술을 활용하여 아날로그 통신 시스템에서 디지털 통신 시스템으로 마이그레이션하는 방법을 확인해 보세요.
Test utilization, optimization, and health management through real-time data
이 백서는 실시간 데이터와 테스트와의 관련성을 탐구합니다. 이 백서는 이점, 필요한 문화적 및 전략적 변화, 테스트 전략에 대한 직접적인 이점, 전체 제품 수명 주기 전반에 걸친 영향, 그리고 비용, 시간 및 범위에 미치는 영향을 설명합니다.
NB-IoT NTN 디바이스 테스트
키사이트의 NB-IoT NTN 디바이스 테스트 솔루션을 사용하여 차세대 연결 기술을 최적화하세요. 정확한 테스트와 효율적인 성능 분석을 통해 IoT 및 NTN 네트워크 디바이스의 품질을 보장합니다.
PROPSIM MANET 채널 에뮬레이션 솔루션
항공전자, 감시, 레이더 또는 위성 시스템의 견고한 작동을 보장하려면 전술 및 항공전자 무선 통신과 위성 링크를 결합한 혼합 네트워크를 테스트할 수 있는 능력이 필요합니다.
헤드업 디스플레이 시뮬레이션
CODE V와 LucidShape CAA V5 Based를 활용해 자동차 헤드업 디스플레이(HUD)를 완전한 엔드-투-엔드 방식으로 시뮬레이션하는 워크플로우를 소개합니다. 광학 설계, 기구 통합, 비순차 분석, 포토리얼리스틱 렌더링까지 HUD 성능을 종합적으로 평가할 수 있는 예제를 제공합니다.
이미징 렌즈 설계를 위한 환경 모델링 및 비열화
CODE V 다중 환경 결합 (MECo)을 이용한 이미징 렌즈 설계를 위한 환경 모델링 및 비열화
가상 고니오미터를 활용한 광학 표면 BSDF 생성
LucidShape Virtual Goniometer를 사용하여 광학 표면 측정을 시뮬레이션하고, 광도 분포(LID)와 3D BSDF 모델을 생성하여 광학 특성을 분석하는 방법을 알아보십시오.
차세대 테스트 자동화 및 시스템
이 애플리케이션 노트는 M8920A PXIe 라디오 테스트 세트에 대한 자세한 자동화된 OpenTAP 테스트 정보를 제공합니다.
효율적인 산란광 근본 원인 분석: RayPath Analyzer 활용 가이드
RayPath Analyzer가 원치 않는 광 경로를 식별하고, 미광의 근본 원인을 추적하며, 광 경로를 3D로 시각화하여 광학 설계자의 미광 분석을 어떻게 향상시키는지 알아보세요. 이 애플리케이션 노트에서는 복잡한 광 경로를 필터링하고 전반사(TIR)를 분석하여 잠재적인 설계 개선 방안을 파악하는 실용적인 방법을 소개합니다.
DC-DC 컨버터 테스트
한 차량용 DC-DC 컨버터 제조업체가 테스트 시간을 95% 단축하는 성과를 달성했습니다.
무엇을 찾고 있습니까?