Environmental Modeling and Athermalizing for Imaging Lens Design

솔루션 개요

ECo(다중 환경 결합, Multi‑Environment Coupling)는 CODE V에서 다양한 온도·압력 조건을 고려한 광학 시스템의 실제 동작 성능을 정밀하게 모델링할 수 있도록 해주는 고급 기능입니다. MECo는 기본 렌즈 설계에서 서로 다른 환경 조건을 자동으로 생성해 단일 모델 안에서 연결된 상태로 구성하며, 이를 통해 엔지니어는 다양한 환경 변화에 따른 광학 성능을 효율적으로 분석하고 최적화할 수 있습니다.

 

온도 변화에 따른 굴절률 변동, 기계적 변형, 압력 변화 등 환경 요인은 실제 광학 시스템의 초점 이동이나 수차 발생을 유발할 수 있습니다. MECo는 이러한 영향을 정밀하게 계산하여 굴절률, 곡률, 두께, 공기 간격, 하우징 구조 변화 등을 포함한 성능 변화를 정확하게 시뮬레이션합니다.

 

또한 MECo는 스페이서 기반, 시트 기반, 에지 마운트 등 다양한 렌즈 장착 방식을 모두 지원하여 전체 CAD 모델링 없이도 실제 광기계적 인터페이스를 현실적으로 반영할 수 있습니다. 각 렌즈 요소 또는 하우징 영역에 서로 다른 온도나 압력을 지정할 수 있어, 극저온 환경의 IR 카메라, 항공우주 광학, 자동차 센서, 정밀 산업용 광학 등 다양한 응용 분야에서 매우 유용합니다.

 

MECo는 CODE V의 Automatic Design 및 Glass Expert 기능과 함께 동작하여 온도 변화가 큰 조건에서도 고품질을 유지하는 아서멀(athermal) 또는 슈퍼 아서멀(super‑athermal) 설계를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 실제로 약 200 °C 이상의 온도 범위에서도 안정적인 MTF와 초점 성능을 확보하는 데 활용됩니다.