인공지능 네트워킹의 미래: 3.2T 및 그 이상

키사이트, 루멘텀, NTT 이노베이티브 디바이스의 공동 시연: PAM4 방식의 448비트/차선 신호 전송 기술 선보여

인공지능 인프라를 위한 데이터 속도 재정의

키사이트는 차세대 AI 데이터 센터를 위한 초고속 신호 전송 분야의 선두 주자입니다. 당사의 448Gbps/레인 PAM4 시연은 3.2T 이더넷의 길을 열어줍니다. AI가 400G 및 800G를 넘어 수요를 견인함에 따라 3.2T에 도달하려면 한때 PAM4의 한계를 넘어선다고 여겨졌던 레인당 448Gbps가 필요합니다. PAM4가 448Gbps 광학의 선택이지만, 업계는 여전히 전기 신호 전송의 어려운 SNR 및 누화 문제를 해결하기 위해 노력하고 있으며, PAM6 및 PAM8을 448Gbps에 도달하기 위한 유력한 후보로 유지하고 있습니다.


왜 448 Gbps인가요?

레인당 448Gbps 신호 전송은 차세대 3.2Tbps 이더넷 링크를 구축하는 핵심적인 요소입니다. 이 수준에서 3.2T 링크는 각각 448Gbps의 8개 레인을 집계하여 고성능 AI 및 클라우드 데이터 센터 네트워크에 필요한 처리량을 증가시킵니다.

레인당 448Gbps로의 전환은 최첨단 224Gbps 시스템의 레인당 속도를 두 배로 늘리는 주요 도약을 의미합니다. 이는 SerDes 설계, 등화 기술 및 채널 모델링에 대한 요구 사항을 크게 증가시키며, PAM4, PAM6, PAM8과 같은 변조 방식을 실질적인 한계까지 밀어붙입니다.

안정적인 448Gbps 신호 전송을 달성하는 것은 광학, 패키징 및 테스트 전반에 걸쳐 시스템 설계에 상당한 과제를 제기합니다. 이는 미래의 1.6T 및 3.2T 네트워크를 가능하게 하고 고성능 컴퓨팅 및 AI 인프라의 지속적인 확장을 지원하는 핵심 단계입니다.

448Gbps PAM4 구현 모습 확인하기

PAM4에서 세계 최초의 448Gbps 전송 시스템 중 하나를 살펴보고 NTT Innovative Devices, Lumentum 및 키사이트가 차세대 AI 혁신을 위한 기반을 어떻게 마련하고 있는지 알아보십시오. 이를 가능하게 한 경영진과 엔지니어의 이야기를 듣고, 이 모든 것이 어떻게 결합되었는지 알아보고, 이것이 1.6T 및 3.2T 데이터 센터 네트워크에 어떤 의미가 있는지 발견하십시오.

히로아키 카츠라이, NTT Innovative Devices 선임 매니저

"우리의 목표는 448Gbps였습니다. 우리는 목표를 달성했을 뿐만 아니라 초과 달성했습니다."

히로아키 카츠라이, NTT Innovative Devices 선임 매니저

엔지니어링 과제: 3.2T 네트워크 준비

PAM4를 448Gbps(224GBaud)까지 확장하는 것은 새로운 과제를 제시했습니다. 팀은 신속하게 움직여 모든 구성 요소를 정렬하고, 오늘날의 도구와 재료가 처리할 수 있는 한계에서 테스트해야 했습니다. 데모 성공을 위해 필요했던 사항은 다음과 같습니다.

심볼 레이트 아이콘
더 높은 심볼 속도

448Gbps는 심볼 속도를 224Gbaud까지 끌어올려 신호 무결성의 한계에 도달합니다. 고속 시연에서 시스템의 모든 구성 요소는 신호 품질을 유지해야 했습니다.

고성능 아이콘
고속 성능

구성 요소는 안정적인 신호 무결성을 보장하기 위해 손실, 반사 및 기생 효과 제어를 포함한 고속 전기 성능을 유지해야 했습니다.

224 GBaud 성능 아이콘
224 GBaud에서의 정밀도

이 설정에는 신호 속도를 따라잡을 만큼 빠른 도구를 사용하여 깨끗하고 반복 가능한 신호 생성과 정확한 신호 분석이 필요했습니다.

글로벌 협력 아이콘
글로벌 협업

일본, 독일, 미국 전역의 팀들은 24시간 주기로 작업을 인계하며 밤샘 작업을 통해 라이브 데모의 촉박한 마감 기한을 맞췄습니다.

PAM4 대 PAM6 / PAM8

PAM(Pulse Amplitude Modulation)은 심볼당 여러 비트를 인코딩하여 데이터 처리량을 증가시킵니다. 이는 고속 직렬 링크 확장을 위한 핵심 기술입니다.

PAM4 또는 4레벨 신호 방식은 심볼당 2비트를 인코딩하며 400G 및 800G 이더넷에서 널리 사용됩니다. NRZ에 비해 필요한 대역폭을 줄이지만 노이즈에 더 취약하며 더 엄격한 신호 무결성 제어가 필요합니다.

PAM6 및 PAM8 은 6개 또는 8개의 전압 레벨을 사용하여 심볼당 더 많은 비트(PAM6의 경우 약 2.6비트, PAM8의 경우 3비트)를 인코딩함으로써 이 접근 방식을 확장합니다. 이러한 방식은 더 높은 데이터 속도를 지원할 수 있지만, 노이즈 및 왜곡에 더 민감하며 더 복잡한 수신기 설계를 필요로 합니다.

레인당 448Gbps 이상으로 신호 속도가 증가함에 따라 엔지니어는 고차 PAM 형식의 복잡성, 노이즈 내성 및 전력 요구 사항 간의 절충점을 고려해야 합니다. PAM4는 확립되었지만, PAM6 및 PAM8은 더 높은 효율성을 요구하는 미래 시스템을 위해 평가되고 있습니다.

키사이트의 네트워크 및 데이터 센터 솔루션 부문 부사장 겸 총괄 매니저 요아킴 피어링스

이는 단순한 (448Gbps) 데모를 넘어선 것입니다. 차세대 AI 데이터 센터 구현에 핵심적인 역할을 하는 초고속, 에너지 효율적인 광학 인터커넥트의 미래를 엿볼 수 있는 기회입니다.

키사이트의 네트워크 및 데이터 센터 솔루션 부문 부사장 겸 총괄 매니저 요아킴 피어링스

448 Gbps 테스트 구성 내부

448Gbps PAM4 신호를 생성하고 분석하기 위해 듀얼 모듈 임의 파형 발생기(M8199B AWG) 설정이 주파수 도메인 인터리버 유닛(M8159A FDIU)과 함께 사용됩니다. 이 구성은 저대역 및 고대역 출력을 결합하고 신호를 정밀하게 지연시키며 테스트 대상 디바이스(DUT)로 전달합니다. 측정 측면에서는 키사이트의 DCA-X 또는 UXR 시리즈 오실로스코프가 초고속으로 고충실도 신호 캡처 및 분석을 가능하게 합니다.

이 참조 아키텍처는 AI 데이터 센터의 차세대 광학 인터커넥트를 위한 실제 테스트 환경을 보여줍니다.

NTT Innovative Devices와 키사이트: 포토닉스 혁신 주도

NTT Innovative Devices와 키사이트테크놀로지스가 광자 혁신의 한계를 뛰어넘기 위한 최첨단 협력을 자세히 알아보십시오. 이 비디오는 AI, ML 및 미래 데이터 인프라를 구동하는 데 필수적인 초고속, 에너지 효율적인 광자 기술을 발전시켜 차세대 광통신 분야의 혁신을 실현하기 위한 양사의 공동 노력을 강조합니다.

448Gbps를 가능하게 하는 도구

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?